143110
Amphenol RF
Connectors
SSMB Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{amphenolrf/connectors/ssmb_connectors/143110.prj},{NB=143110},{SHA256=gY50W1bl4X9zjb/gTDZCTZJdAHNvkeWAD0YrmLZAXDM=},{INAME=00677__143110},{PN=143110},{DESC=RF Connector SSMB PCB End Launch Straight Jack 50 Ohm},{BF=Gold},{BM=Brass},{IMPEDANCE=50},{IM=PTFE},{IPR=Not Rated},{GENDER=Jack},{ISOLATED=No},{LPIM=No},{FM=4},{TMAX=165},{TMIN=-65},{NM=No},{TD=Standard},{CF=Gold},{CMAT=Beryllium Copper},{ORIENTATION=Straight},{CTERM=Solder},{CM=Push-on},{MC=500},{TS=PCB - End Launch},{PCBTMAX=0.034 Inches (0.86 mm)},{SC=Subminiature}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
BF
Body Finish
ⁿ/ₐ
BM
Body Material
ⁿ/ₐ
IMPEDANCE
Impedance
ⁿ/ₐ
IM
Insulator Material
ⁿ/ₐ
IPR
IP Rating
ⁿ/ₐ
GENDER
Gender
ⁿ/ₐ
ISOLATED
Isolated
ⁿ/ₐ
LPIM
Low PIM
ⁿ/ₐ
FM
Frequency Max
ⁿ/ₐ
TMAX
Temp Max
ⁿ/ₐ
TMIN
Temp Min
ⁿ/ₐ
NM
Non-Magnetic
ⁿ/ₐ
TD
Thread Direction
ⁿ/ₐ
CF
Contact Finish
ⁿ/ₐ
CMAT
Contact Material
ⁿ/ₐ
ORIENTATION
Orientation
ⁿ/ₐ
CTERM
Contact Termionation
ⁿ/ₐ
CM
Coupling Mechanism
ⁿ/ₐ
MC
Mating Cycles
ⁿ/ₐ
TS
Termination Style
ⁿ/ₐ
PCBTMAX
PCB Thickness Max
ⁿ/ₐ
SC
Size Category
ⁿ/ₐ
143110
143110
RF Connector SSMB PCB End...
Gold
Brass
50
PTFE
Not Rated
Jack
No
No
4
165
-65
No
Standard
Gold
Beryllium Copper
Straight
Solder
Push-on
500
PCB - End Launch
0.034 Inches (0.86 mm)
Subminiature
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성