000-53175
Amphenol RF
Connectors
Triax Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{amphenolrf/connectors/triax_connectors/000_53175.prj},{NB=000-53175},{SHA256=vKFxlsrU/3NVAMHWgKPsGrs56qbXGwRgAcD45O8CEJE=},{INAME=00722__0002d53175},{PN=000-53175},{DESC=RF Connector Triax Straight Clamp Plug Belden 8213 Belden 8238 50 Ohm},{BF=Nickel},{BM=Brass},{CG=R},{CT=Belden 8213,Belden 8238,Belden 8261,Belden 9011,Belden 9292},{IMPEDANCE=50},{IM=PTFE},{IPR=Not Rated},{GENDER=Plug},{ISOLATED=No},{LPIM=No},{FM=0.3},{TMAX=165},{TMIN=-65},{NM=No},{TD=Standard},{CF=Silver},{CMAT=Brass},{ORIENTATION=Straight},{CTERM=Solder},{CM=Threaded},{MC=500},{TS=Cable - Clamp},{SC=Standard}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
BF
Body Finish
ⁿ/ₐ
BM
Body Material
ⁿ/ₐ
CG
Cable Group
ⁿ/ₐ
CT
Cable Type
ⁿ/ₐ
IMPEDANCE
Impedance
ⁿ/ₐ
IM
Insulator Material
ⁿ/ₐ
IPR
IP Rating
ⁿ/ₐ
GENDER
Gender
ⁿ/ₐ
ISOLATED
Isolated
ⁿ/ₐ
LPIM
Low PIM
ⁿ/ₐ
FM
Frequency Max
ⁿ/ₐ
TMAX
Temp Max
ⁿ/ₐ
TMIN
Temp Min
ⁿ/ₐ
NM
Non-Magnetic
ⁿ/ₐ
TD
Thread Direction
ⁿ/ₐ
CF
Contact Finish
ⁿ/ₐ
CMAT
Contact Material
ⁿ/ₐ
ORIENTATION
Orientation
ⁿ/ₐ
CTERM
Contact Termionation
ⁿ/ₐ
CM
Coupling Mechanism
ⁿ/ₐ
MC
Mating Cycles
ⁿ/ₐ
TS
Termination Style
ⁿ/ₐ
SC
Size Category
ⁿ/ₐ
000-53175
000-53175
RF Connector Triax Straig...
Nickel
Brass
R
Belden 8213,Belden 8238,B...
50
PTFE
Not Rated
Plug
No
No
0.3
165
-65
No
Standard
Silver
Brass
Straight
Solder
Threaded
500
Cable - Clamp
Standard
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성