162108
Amphenol RF
Connectors
Twinax Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{amphenolrf/connectors/twinax_connectors/162108.prj},{NB=162108},{SHA256=mZqGjNCdjRjBPTlZv6++IE2+4NusM0awnJ54uAPk1Xs=},{INAME=00726__162108},{PN=162108},{DESC=RF Connector Twinax Straight Crimp Plug 78 Ohm},{BF=Nickel},{BM=Brass},{CG=TW},{CT=Twinax Style Group},{IMPEDANCE=78},{IM=PBT},{IPR=Not Rated},{GENDER=Plug},{ISOLATED=No},{LPIM=No},{FM=0.2},{TMAX=85},{TMIN=-40},{NM=No},{TD=Standard},{CF=Gold},{CMAT=Phosphor Bronze},{ORIENTATION=Straight},{CTERM=Solder},{CM=Bayonet},{MC=500},{TS=Cable - Crimp},{AT=47-10240},{SC=Standard}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
BF
Body Finish
ⁿ/ₐ
BM
Body Material
ⁿ/ₐ
CG
Cable Group
ⁿ/ₐ
CT
Cable Type
ⁿ/ₐ
IMPEDANCE
Impedance
ⁿ/ₐ
IM
Insulator Material
ⁿ/ₐ
IPR
IP Rating
ⁿ/ₐ
GENDER
Gender
ⁿ/ₐ
ISOLATED
Isolated
ⁿ/ₐ
LPIM
Low PIM
ⁿ/ₐ
FM
Frequency Max
ⁿ/ₐ
TMAX
Temp Max
ⁿ/ₐ
TMIN
Temp Min
ⁿ/ₐ
NM
Non-Magnetic
ⁿ/ₐ
TD
Thread Direction
ⁿ/ₐ
CF
Contact Finish
ⁿ/ₐ
CMAT
Contact Material
ⁿ/ₐ
ORIENTATION
Orientation
ⁿ/ₐ
CTERM
Contact Termionation
ⁿ/ₐ
CM
Coupling Mechanism
ⁿ/ₐ
MC
Mating Cycles
ⁿ/ₐ
TS
Termination Style
ⁿ/ₐ
AT
Assembly Tool
ⁿ/ₐ
SC
Size Category
ⁿ/ₐ
162108
162108
RF Connector Twinax Strai...
Nickel
Brass
TW
Twinax Style Group
78
PBT
Not Rated
Plug
No
No
0.2
85
-40
No
Standard
Gold
Phosphor Bronze
Straight
Solder
Bayonet
500
Cable - Crimp
47-10240
Standard
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성