083-58SP
Amphenol RF
Connectors
UHF Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{amphenolrf/connectors/uhf_connectors/083_58sp.prj},{NB=083-58SP},{SHA256=QyUotYybPfqtVAK2RqMvlwGDRQia5g1DeHmALJJaHuU=},{INAME=00731__832d58sp_sw0001},{PN=083-58SP},{DESC=RF Connector UHF Straight Crimp Plug RG-58 RG-141 Times LMR-195 Non-Constant Impedance},{BF=Nickel},{BM=Brass},{CG=C},{CT=RG-58,RG-141,Times LMR-195,Times LMR-200-LLPL,Belden 7806A,Belden 8219,Belden 8240,Belden 8259,Belden 8262,Belden 9201,Belden 9203,Belden 9310,Belden 9311},{IMPEDANCE=Non-Constant},{IM=Phenolic},{IPR=Not Rated},{GENDER=Plug},{ISOLATED=No},{LPIM=No},{FM=0.3},{TMAX=165},{TMIN=-65},{NM=No},{TD=Standard},{CF=Silver},{CMAT=Brass},{ORIENTATION=Straight},{CTERM=Solder},{CM=Threaded},{MC=500},{TS=Cable - Crimp},{AT=CTL-3},{SC=Standard}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
BF
Body Finish
ⁿ/ₐ
BM
Body Material
ⁿ/ₐ
CG
Cable Group
ⁿ/ₐ
CT
Cable Type
ⁿ/ₐ
IMPEDANCE
Impedance
ⁿ/ₐ
IM
Insulator Material
ⁿ/ₐ
IPR
IP Rating
ⁿ/ₐ
GENDER
Gender
ⁿ/ₐ
ISOLATED
Isolated
ⁿ/ₐ
LPIM
Low PIM
ⁿ/ₐ
FM
Frequency Max
ⁿ/ₐ
TMAX
Temp Max
ⁿ/ₐ
TMIN
Temp Min
ⁿ/ₐ
NM
Non-Magnetic
ⁿ/ₐ
TD
Thread Direction
ⁿ/ₐ
CF
Contact Finish
ⁿ/ₐ
CMAT
Contact Material
ⁿ/ₐ
ORIENTATION
Orientation
ⁿ/ₐ
CTERM
Contact Termionation
ⁿ/ₐ
CM
Coupling Mechanism
ⁿ/ₐ
MC
Mating Cycles
ⁿ/ₐ
TS
Termination Style
ⁿ/ₐ
AT
Assembly Tool
ⁿ/ₐ
SC
Size Category
ⁿ/ₐ
083-58SP
083-58SP
RF Connector UHF Straight...
Nickel
Brass
C
RG-58,RG-141,Times LMR-19...
Non-Constant
Phenolic
Not Rated
Plug
No
No
0.3
165
-65
No
Standard
Silver
Brass
Straight
Solder
Threaded
500
Cable - Crimp
CTL-3
Standard
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성