Nederlands
English
Multiflex conduit Anaflex Stainless steel AISI-316 corrugated design - Multiflex conduit Anaflex
Anamet Europe
Multiflex conduit systems
Multiflex conduit Anaflex
Multiflex conduit Anaflex
Powered by
CAD모델 선택
{anamet_europe/3_multiflex_conduit_systems/3a_anaflex_conduit/anaflex_conduit/fam_12_corrugated_hose.prj},{NB=465.016.3},{CNSORDERNO=465.016.3},{ST=DN16},{VP=Klein},{COLOUR=-},{PACKAGE=10},{MATERIAL=Stainless Steel AISI-316L},{A=10},{ID=16.2},{AD=21.5},{SB=60},{DB=180},{SIZEPACK=57x58x18},{PACKWEIGHT=2.800},{CNSEAN=8717114501447},{WEIGHT=0.20},{INFO=PDF Info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article No.
ⁿ/ₐ
ST
Size
ⁿ/ₐ
VP
Carton
ⁿ/ₐ
COLOUR
Color
ⁿ/ₐ
PACKAGE
Size
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Inside Hose
ⁿ/ₐ
A
Length
[m]
ID
Inside diameter
[mm]
AD
Outside diameter
[mm]
SB
Static bending radius
[mm]
DB
Dynamic bending radius
[mm]
SIZEPACK
[mm]
PACKWEIGHT
Weight
[kg]
CNSEAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg/m]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
465.012.1
465.012.1
DN12
Standard
-
30
Stainless Steel AISI-316L
30
12.2
16.7
45
180
57x58x18
4.400
8717114301191
0.12
3.60
465.012.3
465.012.3
DN12
Klein
-
10
Stainless Steel AISI-316L
10
12.2
16.7
45
180
57x58x18
2.000
8717114501423
0.12
1.20
465.012.5
465.012.5
DN12
Holzrolle
-
120
Stainless Steel AISI-316L
120
12.2
16.7
45
180
Ø 70 x 43
19.400
8717114301207
0.12
14.40
465.016.1
465.016.1
DN16
Standard
-
30
Stainless Steel AISI-316L
30
16.2
21.5
60
180
57x58x18
6.800
8717114501430
0.20
6.00
465.016.3
465.016.3
DN16
Klein
-
10
Stainless Steel AISI-316L
10
16.2
21.5
60
180
57x58x18
2.800
8717114501447
0.20
2.00
465.016.5
465.016.5
DN16
Holzrolle
-
90
Stainless Steel AISI-316L
90
16.2
21.5
60
180
Ø 70 x 43
23.000
8717114501454
0.20
18.00
465.020.1
465.020.1
DN20
Standard
-
30
Stainless Steel AISI-316L
30
20.3
26.7
70
190
57x58x18
9.200
8717114501461
0.28
8.40
465.020.3
465.020.3
DN20
Klein
-
10
Stainless Steel AISI-316L
10
20.3
26.7
70
190
57x58x18
3.600
8717114501478
0.28
2.80
465.020.5
465.020.5
DN20
Holzrolle
-
60
Stainless Steel AISI-316L
60
20.3
26.7
70
190
Ø 70 x 43
21.800
8717114501485
0.28
16.80
465.025.1
465.025.1
DN25
Standard
-
30
Stainless Steel AISI-316L
30
25.4
32.3
100
215
25x19x3
12.000
8717114153950
0.39
11.70
465.025.3
465.025.3
DN25
Klein
-
10
Stainless Steel AISI-316L
10
25.4
32.3
100
215
25x19x3
4.200
8717114153967
0.39
3.90
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성