Nederlands
English
IEC-Ex ATEX fitting BNA-316 ISO, barrier, EPDM,Stainless steel AISI-316 - ATEX conduit fittings
Anamet Europe
IEC Atex conduit fittings
IEC-Ex ATEX fittings,Stainless steel AISI-316
Powered by
CAD모델 선택
{anamet_europe/5_iec_atex_systems/5b_iec_atex_fittings_ss_316/fam_26_fitting_iso_atex_bna_ss316.prj},{NB=822.114.9},{CNSORDERNO=822.114.9},{T=M20 x 1,5},{T2=M27x1,5},{T3=M28x1,5},{ST=1/2\"},{ID=10,5 - 13},{A=74},{B=15},{CSW=30},{C=33.0},{LC=14.0},{LC1=18.0},{LD=18},{ESW=32},{E=35.0},{LE=8.0},{FSW=30},{F=33.0},{LF=6.0},{L1=15.0},{CNSQUANTITY=10},{WEIGHT=17.8},{CNSMAT=Edelstahl AISI-316},{GEWX=20.000},{KDM=18.160},{ID1=13.9},{GEWTX=32.00},{GEWTY=28.319},{GEWDX=22.50},{GEWDY=21.16},{NDM2=27},{NDM3=28},{TMIN=-40},{TMAX=100},{DS=IP 68},{TP=CT},{ETIM=6380214},{ZTN=73072910},{EAN=8717114952287},{INFO=PDF Info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article No.
ⁿ/ₐ
T
Thread
ⁿ/ₐ
ST
Size
[인치]
ID
Clamping range
[mm]
A
Length
[mm]
B
Length
[mm]
CSW
Width across flats
[mm]
C
Diameter
[mm]
LC
Length
[mm]
LD
Length
ⁿ/ₐ
ESW
Width across flats
[mm]
E
Diameter
[mm]
LE
Length
[mm]
FSW
Width across flats
[mm]
F
Diameter
[mm]
LF
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
CNSQUANTITY
Package size
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg/100]
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
TMIN
Temp min.
[°C]
TMAX
Temp max.
[°C]
DS
Protection Class
ⁿ/ₐ
TP
Type Pack
ⁿ/ₐ
ETIM
ETIM code
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
822.106.9
822.106.9
M16 x 1,5
5/16"
4 - 7
71
15
26
29.0
14.0
13
25
27.0
7.0
24
26.0
7.0
16.0
10
10.8
Stainless steel AISI-316
-40
100
IP 68
CT
6380214
73072910
8717114979871
822.107.9
822.107.9
M20 x 1,5
5/16"
4 - 7
71
15
26
29.0
14.0
13
25
27.0
7.0
24
26.0
7.0
16.0
10
10.8
Stainless steel AISI-316
-40
100
IP 68
CT
6380214
73072910
8717114979895
822.108.9
822.108.9
M20 x 1,5
5/16"
4 - 7
71
15
26
29.0
14.0
13
25
27.0
7.0
24
26.0
7.0
16.0
10
10.8
Stainless steel AISI-316
-40
100
IP 68
CT
6380214
73072910
8717114979918
822.109.9
822.109.9
M20 x 1,5
3/8"
7 - 10
71
15
26
29.0
14.0
13
25
27.0
7.0
24
26.0
7.0
16.0
10
10.8
Stainless steel AISI-316
-40
100
IP 68
CT
6380214
73072910
8717114952188
822.110.9
822.110.9
M16 x 1,5
3/8"
4 - 7
71
15
26
29.0
14.0
13
25
27.0
7.0
24
26.0
7.0
16.0
10
10.8
Stainless steel AISI-316
-40
100
IP 68
CT
6380214
73072910
8717114952201
822.111.9
822.111.9
M16 x 1,5
3/8"
7 - 10
71
15
26
29.0
14.0
13
25
27.0
7.0
24
26.0
7.0
16.0
10
10.8
Stainless steel AISI-316
-40
100
IP 68
CT
6380214
73072910
8717114952225
822.112.9
822.112.9
M20 x 1,5
1/2"
5,5 - 8
74
15
30
33.0
14.0
18
32
35.0
8.0
30
33.0
6.0
15.0
10
17.8
Stainless steel AISI-316
-40
100
IP 68
CT
6380214
73072910
8717114952249
822.113.9
822.113.9
M20 x 1,5
1/2"
8 - 10,5
74
15
30
33.0
14.0
18
32
35.0
8.0
30
33.0
6.0
15.0
10
17.8
Stainless steel AISI-316
-40
100
IP 68
CT
6380214
73072910
8717114952263
822.114.9
822.114.9
M20 x 1,5
1/2"
10,5 - 13
74
15
30
33.0
14.0
18
32
35.0
8.0
30
33.0
6.0
15.0
10
17.8
Stainless steel AISI-316
-40
100
IP 68
CT
6380214
73072910
8717114952287
822.115.9
822.115.9
M25 x 1,5
3/4"
10,5 - 13
75
15
35
38.7
14.2
18
36
39.0
8.0
35
38.0
7.0
14.0
5
21.6
Stainless steel AISI-316
-40
100
IP 68
CT
6380214
73072910
8717114953918
822.118.9
822.118.9
M25 x 1,5
3/4"
13 - 15,5
75
15
35
38.7
14.2
18
36
39.0
8.0
35
38.0
7.0
14.0
5
21.6
Stainless steel AISI-316
-40
100
IP 68
CT
6380214
73072910
8717114953956
822.119.9
822.119.9
M25 x 1,5
3/4"
15,5 - 18
75
15
35
38.7
14.2
18
36
39.0
8.0
35
38.0
7.0
14.0
5
21.6
Stainless steel AISI-316
-40
100
IP 68
CT
6380214
73072910
8717114953994
822.123.9
822.123.9
M32 x 1,5
1"
15 - 18
90
15
45
50.0
16.0
24
45
49.5
10.0
42
47.0
8.0
18.0
5
38.0
Stainless steel AISI-316
-40
100
IP 68
CT
6380214
73072910
8717114954038
822.124.9
822.124.9
M32 x 1,5
1"
18 - 21
90
15
45
50.0
16.0
24
45
49.5
10.0
42
47.0
8.0
18.0
5
38.0
Stainless steel AISI-316
-40
100
IP 68
CT
6380214
73072910
8717114954076
822.125.9
822.125.9
M32 x 1,5
1"
21 - 23,5
90
15
45
50.0
16.0
24
45
49.5
10.0
42
47.0
8.0
18.0
5
38.0
Stainless steel AISI-316
-40
100
IP 68
CT
6380214
73072910
8717114954113
822.129.9
822.129.9
M40 x 1,5
1.1/4"
21 - 24
94
15
55
60.0
19.5
22
55
60.0
10.0
48
53.0
9.0
18.0
2
45.1
Stainless steel AISI-316
-40
100
IP 68
CT
6380214
73072910
8717114954151
822.130.9
822.130.9
M40 x 1,5
1.1/4"
24 - 27
94
15
55
60.0
19.5
22
55
60.0
10.0
48
53.0
9.0
18.0
2
45.1
Stainless steel AISI-316
-40
100
IP 68
CT
6380214
73072910
8717114954199
822.131.9
822.131.9
M40 x 1,5
1.1/4"
27 - 30
94
15
55
60.0
19.5
22
55
60.0
10.0
48
53.0
9.0
18.0
2
45.1
Stainless steel AISI-316
-40
100
IP 68
CT
6380214
73072910
8717114954236
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성