Nederlands
English
IEC-Ex ATEX gland BAC-316 ISO, barrier, EPDM, EMC Stainless steel AISI-316 - ATEX cable glands
Anamet Europe
IEC Atex Cable glands
IEC-Ex ATEX cable glands Stainless steel AISI-316
Powered by
CAD모델 선택
{anamet_europe/6_cable_glands/6b_atex_cable_glands_ss_316/fam_27_gland_male_iso_atex_bac_ss316.prj},{NB=723.824.9},{CNSORDERNO=723.824.9},{T=M 32 x 1,5},{T2=NPT 1\"},{T3=M40 x 0,75},{ID=18 - 21},{A=76},{B=15},{CSW=45},{C=49.0},{LC=10.0},{FSW=42},{F=47.0},{LF=8.0},{D=40},{LD1=36},{LD2=22},{L1=8.5},{L2=17},{CNSQUANTITY=5},{WEIGHT=7.10},{CNSMAT=Edelstahl AISI-316},{GEWX=32.000},{KDM=30.160},{ID1=19.5},{NDM2=33.401},{KDM2=30.412},{NDM3=40.000},{KDM3=39.080},{TMIN=-40},{TMAX=100},{DS=IP 66/IP 68},{TP=CT},{ZTN=73269098},{EAN=8717114525139},{INFO=PDF Info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article No.
ⁿ/ₐ
T
Thread
ⁿ/ₐ
ID
Clamping range
[mm]
A
Length
[mm]
B
Length
[mm]
CSW
Width across flats
[mm]
C
Diameter
[mm]
LC
Length
[mm]
FSW
Width across flats
[mm]
F
Diameter
[mm]
LF
Length
[mm]
D
Diameter
[mm]
LD1
Length
[mm]
LD2
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
CNSQUANTITY
Package size
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg/100]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
TMIN
Temp min.
[°C]
TMAX
Temp max.
[°C]
DS
Protection Class
ⁿ/ₐ
TP
Type Pack
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
723.812.9
723.812.9
M 20 x 1,5
5,5 - 8
63
15
32
35.0
8.0
30
33.0
6.0
28
28
18
7.0
13
10
1.74
0.174
Stainless steel AISI-316
-40
100
IP 66/IP 68
CT
73269098
8717114524859
723.813.9
723.813.9
M 20 x 1,5
8 - 10,5
63
15
32
35.0
8.0
30
33.0
6.0
28
28
18
7.0
13
10
1.74
0.174
Stainless steel AISI-316
-40
100
IP 66/IP 68
CT
73269098
8717114524897
723.814.9
723.814.9
M 20 x 1,5
10,5 - 13
63
15
32
35.0
8.0
30
33.0
6.0
28
28
18
7.0
13
10
1.74
0.174
Stainless steel AISI-316
-40
100
IP 66/IP 68
CT
73269098
8717114524934
723.815.9
723.815.9
M 25 x 1,5
10,5 - 13
63
15
36
39.0
8.0
35
38.0
7.0
33
28
18
6.5
13
5
4.10
0.205
Stainless steel AISI-316
-40
100
IP 66/IP 68
CT
73269098
8717114524972
723.818.9
723.818.9
M 25 x 1,5
13 - 15,5
63
15
36
39.0
8.0
35
38.0
7.0
33
28
18
6.5
13
5
4.10
0.205
Stainless steel AISI-316
-40
100
IP 66/IP 68
CT
73269098
8717114525016
723.819.9
723.819.9
M 25 x 1,5
15,5 - 18
63
15
36
39.0
8.0
35
38.0
7.0
33
28
18
6.5
13
5
4.10
0.205
Stainless steel AISI-316
-40
100
IP 66/IP 68
CT
73269098
8717114525054
723.823.9
723.823.9
M 32 x 1,5
15 - 18
76
15
45
49.0
10.0
42
47.0
8.0
40
36
22
8.5
17
5
7.10
0.355
Stainless steel AISI-316
-40
100
IP 66/IP 68
CT
73269098
8717114525092
723.824.9
723.824.9
M 32 x 1,5
18 - 21
76
15
45
49.0
10.0
42
47.0
8.0
40
36
22
8.5
17
5
7.10
0.355
Stainless steel AISI-316
-40
100
IP 66/IP 68
CT
73269098
8717114525139
723.825.9
723.825.9
M 32 x 1,5
21 - 24
76
15
45
49.0
10.0
42
47.0
8.0
40
36
22
8.5
17
5
7.10
0.355
Stainless steel AISI-316
-40
100
IP 66/IP 68
CT
73269098
8717114525177
723.829.9
723.829.9
M 40 x 1,5
21 - 24
79
15
50
55.0
10.0
48
53.0
9.0
47
38
22
8.5
17
2
21.60
0.432
Stainless steel AISI-316
-40
100
IP 66/IP 68
CT
73269098
8717114525214
723.830.9
723.830.9
M 40 x 1,5
24 - 27
79
15
50
55.0
10.0
48
53.0
9.0
47
38
22
8.5
17
2
21.60
0.432
Stainless steel AISI-316
-40
100
IP 66/IP 68
CT
73269098
8717114525252
723.831.9
723.831.9
M 40 x 1,5
27 - 30
79
15
50
55.0
10.0
48
53.0
9.0
47
38
22
8.5
17
2
21.60
0.432
Stainless steel AISI-316
-40
100
IP 66/IP 68
CT
73269098
8717114525290
723.843.9
723.843.9
M 50 x 1,5
30 - 33
79
15
57
62.0
10.0
55
60.0
9.0
54
38
22
8.5
17
2
28.40
0.568
Stainless steel AISI-316
-40
100
IP 66/IP 68
CT
73269098
8717114525313
723.844.9
723.844.9
M 50 x 1,5
33 - 36
79
15
57
62.0
10.0
55
60.0
9.0
54
38
22
8.5
17
2
28.40
0.568
Stainless steel AISI-316
-40
100
IP 66/IP 68
CT
73269098
8717114525337
723.851.9
723.851.9
M 63 x 1,5
36 - 39
80
15
68
74.0
10.0
68
74.0
9.0
67
39
23
8.5
17
2
39.20
0.784
Stainless steel AISI-316
-40
100
IP 66/IP 68
CT
73269098
8717114525351
723.852.9
723.852.9
M 63 x 1,5
39 - 42
80
15
68
74.0
10.0
68
74.0
9.0
67
39
23
8.5
17
2
39.20
0.784
Stainless steel AISI-316
-40
100
IP 66/IP 68
CT
73269098
8717114525375
723.853.9
723.853.9
M 63 x 1,5
42 - 45
80
15
68
74.0
10.0
68
74.0
9.0
67
39
23
8.5
17
2
39.20
0.784
Stainless steel AISI-316
-40
100
IP 66/IP 68
CT
73269098
8717114525399
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성