DIN 6900-3 Z4-0 T steel 8.8 zinc-plated - Torx SEMS screws with split lock washer and small flat washer
A.R.T. Elektromechanik
Mounting Accessories + Sems Screws
Sems Screws
DIN 6900-3 Z4-1 + Z4-0 T - Torx SEMS screws with split lock washer and flat washer
Powered by
CAD모델 선택
{art/mz/kombischrauben/din_6900_3_z4_1_z4_0_t/din_6900_3_z4_0_t_a2k.prj},{NB=ART 51388 - DIN 6900-3 Z4-0 T M3x20.0 mm steel8.8 ZP},{ARTNR=51388},{D=3.0},{P=0.500},{L=20},{A=1.500},{BX=19},{DK=6},{AD2=5.6},{AD3=6},{K=2.4},{H2=1.3},{H2MIN=0.7},{H3=0.6},{A1=2.800},{T=1.270},{DA=3.600},{R=0.100},{RF=6.000},{V=1.600},{X=1.250},{IDNR=},{TYP=DIN 6900-3 Z4-0 T},{ZTN=7318 1595},{MT=Metall},{MAT=Stahl},{MAT1=St},{GUETE=8.8},{OBERFLAECHE=verzinkt (A2K)},{OBERFLAECHE1=vzk},{DINSCHRAUBE=DIN 7985 - Torx},{DINSCHEIBE=DIN 6905 - Federring ähnl. DIN 128 A (Z4)},{DINSCHEIBE2=DIN 6902C - Unterlegscheibe ähnl. DIN 433 (Z0)},{ISO=},{ANTRIEB=Torx T10},{ANTRIEB1=Torx},{CNSAVOID=0},{CNSNN=DIN 7985},{LINK1=www.artgmbh.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
TYP
Type designation
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs number
ⁿ/ₐ
MT
Materialtyp
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Steel quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface metal
ⁿ/ₐ
DINSCHRAUBE
DIN standard screw head
ⁿ/ₐ
DINSCHEIBE
DIN standard description washer 1
ⁿ/ₐ
DINSCHEIBE2
DIN standard description washer 2
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
L
Nominal length
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
AD2
Outer diameter
[mm]
AD3
Outer diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
H2
Height
[mm]
H2MIN
min.
[mm]
H3
Height
[mm]
ANTRIEB
Drive
ⁿ/ₐ
A.R.T. 51384 - DIN 6900-3...
51384
DIN 6900-3 Z4-0 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902C - Flat washer s...
3.0
0.500
4
6
5.6
6
2.4
1.3
0.7
0.6
Torx T10
A.R.T. 51385 - DIN 6900-3...
51385
DIN 6900-3 Z4-0 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902C - Flat washer s...
3.0
0.500
5
6
5.6
6
2.4
1.3
0.7
0.6
Torx T10
A.R.T. 35303 - DIN 6900-3...
35303
DIN 6900-3 Z4-0 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902C - Flat washer s...
3.0
0.500
6
6
5.6
6
2.4
1.3
0.7
0.6
Torx T10
A.R.T. 35304 - DIN 6900-3...
35304
DIN 6900-3 Z4-0 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902C - Flat washer s...
3.0
0.500
8
6
5.6
6
2.4
1.3
0.7
0.6
Torx T10
A.R.T. 34135 - DIN 6900-3...
34135
DIN 6900-3 Z4-0 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902C - Flat washer s...
3.0
0.500
10
6
5.6
6
2.4
1.3
0.7
0.6
Torx T10
A.R.T. 51386 - DIN 6900-3...
51386
DIN 6900-3 Z4-0 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902C - Flat washer s...
3.0
0.500
12
6
5.6
6
2.4
1.3
0.7
0.6
Torx T10
A.R.T. 51387 - DIN 6900-3...
51387
DIN 6900-3 Z4-0 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902C - Flat washer s...
3.0
0.500
16
6
5.6
6
2.4
1.3
0.7
0.6
Torx T10
A.R.T. 51388 - DIN 6900-3...
51388
DIN 6900-3 Z4-0 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902C - Flat washer s...
3.0
0.500
20
6
5.6
6
2.4
1.3
0.7
0.6
Torx T10
A.R.T. 51389 - DIN 6900-3...
51389
DIN 6900-3 Z4-0 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902C - Flat washer s...
4.0
0.700
6
8
7.0
8
3.1
1.4
0.8
0.8
Torx T20
A.R.T. 35305 - DIN 6900-3...
35305
DIN 6900-3 Z4-0 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902C - Flat washer s...
4.0
0.700
8
8
7.0
8
3.1
1.4
0.8
0.8
Torx T20
A.R.T. 33620 - DIN 6900-3...
33620
DIN 6900-3 Z4-0 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902C - Flat washer s...
4.0
0.700
10
8
7.0
8
3.1
1.4
0.8
0.8
Torx T20
A.R.T. 35306 - DIN 6900-3...
35306
DIN 6900-3 Z4-0 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902C - Flat washer s...
4.0
0.700
12
8
7.0
8
3.1
1.4
0.8
0.8
Torx T20
A.R.T. 35307 - DIN 6900-3...
35307
DIN 6900-3 Z4-0 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902C - Flat washer s...
4.0
0.700
16
8
7.0
8
3.1
1.4
0.8
0.8
Torx T20
A.R.T. 35308 - DIN 6900-3...
35308
DIN 6900-3 Z4-0 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902C - Flat washer s...
4.0
0.700
20
8
7.0
8
3.1
1.4
0.8
0.8
Torx T20
A.R.T. 35309 - DIN 6900-3...
35309
DIN 6900-3 Z4-0 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902C - Flat washer s...
4.0
0.700
25
8
7.0
8
3.1
1.4
0.8
0.8
Torx T20
A.R.T. 52772 - DIN 6900-3...
52772
DIN 6900-3 Z4-0 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902C - Flat washer s...
4.0
0.700
30
8
7.0
8
3.1
1.4
0.8
0.8
Torx T20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성