DIN 6900-5 Z9-1 T steel 8.8 zinc-plated - Torx SEMS screws with conical spring washer and flat washer
A.R.T. Elektromechanik
Mounting Accessories + Sems Screws
Sems Screws
DIN 6900-5 Z9-1 T - Torx SEMS screws with conical spring washer and flat washer
Powered by
CAD모델 선택
{art/mz/kombischrauben/din_6900_5_z9_1_t/din_6900_5_z9_t_1_a2k.prj},{NB=ART 48788 - DIN 6900-5 Z9-1 T M5x8.0 mm steel8.8 ZP},{ARTNR=48788},{D=5.0},{P=0.800},{L=8},{A=1.600},{BX=25},{DK=10},{AD2=11},{AD3=11},{K=3.8},{H2=1.6},{H2MIN=1.2},{H3=1.0},{A1=4.500},{T=1.910},{DA=5.700},{R=0.200},{RF=10.000},{V=2.500},{X=2.000},{IDNR=},{TYP=DIN 6900-5 Z9-1 T},{ZTN=7318 1595},{MT=Metall},{MAT=Stahl},{MAT1=St},{GUETE=8.8},{OBERFLAECHE=verzinkt (A2K)},{OBERFLAECHE1=vzk},{DINSCHRAUBE=DIN 7985 - Torx},{DINSCHEIBE=DIN 6908 - Spannscheibe ähnl. DIN 6796 (Z9)},{DINSCHEIBE2=DIN 6902A - Unterlegscheibe ähnl. DIN 125 (Z1)},{ISO=},{ANTRIEB=Torx T25},{ANTRIEB1=Torx},{CNSAVOID=0},{CNSNN=DIN 7985},{LINK1=www.artgmbh.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
TYP
Type designation
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs number
ⁿ/ₐ
MT
Materialtyp
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Steel quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface metal
ⁿ/ₐ
DINSCHRAUBE
DIN standard screw head
ⁿ/ₐ
DINSCHEIBE
DIN standard description washer 1
ⁿ/ₐ
DINSCHEIBE2
DIN standard description washer 2
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
L
Nominal length
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
AD2
Outer diameter
[mm]
AD3
Outer diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
H2
Height
[mm]
H3
Height
[mm]
ANTRIEB
Drive
ⁿ/ₐ
A.R.T. 48754 - DIN 6900-5...
48754
DIN 6900-5 Z9-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring...
DIN 6902A - Unterlegschei...
2.5
0.450
6
5
6
6
2.0
0.7
0.6
Torx T8
A.R.T. 48755 - DIN 6900-5...
48755
DIN 6900-5 Z9-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring...
DIN 6902A - Unterlegschei...
2.5
0.450
8
5
6
6
2.0
0.7
0.6
Torx T8
A.R.T. 48756 - DIN 6900-5...
48756
DIN 6900-5 Z9-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring...
DIN 6902A - Unterlegschei...
2.5
0.450
10
5
6
6
2.0
0.7
0.6
Torx T8
A.R.T. 48757 - DIN 6900-5...
48757
DIN 6900-5 Z9-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring...
DIN 6902A - Unterlegschei...
2.5
0.450
12
5
6
6
2.0
0.7
0.6
Torx T8
A.R.T. 48758 - DIN 6900-5...
48758
DIN 6900-5 Z9-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring...
DIN 6902A - Unterlegschei...
2.5
0.450
16
5
6
6
2.0
0.7
0.6
Torx T8
A.R.T. 51304 - DIN 6900-5...
51304
DIN 6900-5 Z9-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring...
DIN 6902A - Unterlegschei...
2.5
0.450
20
5
6
6
2.0
0.7
0.6
Torx T8
A.R.T. 48759 - DIN 6900-5...
48759
DIN 6900-5 Z9-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring...
DIN 6902A - Unterlegschei...
3.0
0.500
6
6
7
7
2.4
0.9
0.6
Torx T10
A.R.T. 48760 - DIN 6900-5...
48760
DIN 6900-5 Z9-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring...
DIN 6902A - Unterlegschei...
3.0
0.500
8
6
7
7
2.4
0.9
0.6
Torx T10
A.R.T. 48761 - DIN 6900-5...
48761
DIN 6900-5 Z9-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring...
DIN 6902A - Unterlegschei...
3.0
0.500
10
6
7
7
2.4
0.9
0.6
Torx T10
A.R.T. 33758 - DIN 6900-5...
33758
DIN 6900-5 Z9-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring...
DIN 6902A - Unterlegschei...
3.0
0.500
12
6
7
7
2.4
0.9
0.6
Torx T10
A.R.T. 48762 - DIN 6900-5...
48762
DIN 6900-5 Z9-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring...
DIN 6902A - Unterlegschei...
3.0
0.500
16
6
7
7
2.4
0.9
0.6
Torx T10
A.R.T. 48763 - DIN 6900-5...
48763
DIN 6900-5 Z9-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring...
DIN 6902A - Unterlegschei...
3.0
0.500
20
6
7
7
2.4
0.9
0.6
Torx T10
A.R.T. 48764 - DIN 6900-5...
48764
DIN 6900-5 Z9-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring...
DIN 6902A - Unterlegschei...
3.0
0.500
25
6
7
7
2.4
0.9
0.6
Torx T10
A.R.T. 48765 - DIN 6900-5...
48765
DIN 6900-5 Z9-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring...
DIN 6902A - Unterlegschei...
3.0
0.500
30
6
7
7
2.4
0.9
0.6
Torx T10
A.R.T. 48766 - DIN 6900-5...
48766
DIN 6900-5 Z9-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring...
DIN 6902A - Unterlegschei...
3.0
0.500
35
6
7
7
2.4
0.9
0.6
Torx T10
A.R.T. 48767 - DIN 6900-5...
48767
DIN 6900-5 Z9-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring...
DIN 6902A - Unterlegschei...
3.0
0.500
40
6
7
7
2.4
0.9
0.6
Torx T10
A.R.T. 48768 - DIN 6900-5...
48768
DIN 6900-5 Z9-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring...
DIN 6902A - Unterlegschei...
3.0
0.500
45
6
7
7
2.4
0.9
0.6
Torx T10
A.R.T. 48769 - DIN 6900-5...
48769
DIN 6900-5 Z9-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring...
DIN 6902A - Unterlegschei...
4.0
0.700
6
8
9
9
3.1
1.3
0.8
Torx T20
A.R.T. 29976 - DIN 6900-5...
29976
DIN 6900-5 Z9-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring...
DIN 6902A - Unterlegschei...
4.0
0.700
8
8
9
9
3.1
1.3
0.8
Torx T20
A.R.T. 48770 - DIN 6900-5...
48770
DIN 6900-5 Z9-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring...
DIN 6902A - Unterlegschei...
4.0
0.700
10
8
9
9
3.1
1.3
0.8
Torx T20
A.R.T. 48771 - DIN 6900-5...
48771
DIN 6900-5 Z9-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring...
DIN 6902A - Unterlegschei...
4.0
0.700
12
8
9
9
3.1
1.3
0.8
Torx T20
A.R.T. 48772 - DIN 6900-5...
48772
DIN 6900-5 Z9-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring...
DIN 6902A - Unterlegschei...
4.0
0.700
16
8
9
9
3.1
1.3
0.8
Torx T20
A.R.T. 48773 - DIN 6900-5...
48773
DIN 6900-5 Z9-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring...
DIN 6902A - Unterlegschei...
4.0
0.700
20
8
9
9
3.1
1.3
0.8
Torx T20
A.R.T. 48774 - DIN 6900-5...
48774
DIN 6900-5 Z9-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring...
DIN 6902A - Unterlegschei...
4.0
0.700
25
8
9
9
3.1
1.3
0.8
Torx T20
A.R.T. 48775 - DIN 6900-5...
48775
DIN 6900-5 Z9-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring...
DIN 6902A - Unterlegschei...
4.0
0.700
30
8
9
9
3.1
1.3
0.8
Torx T20
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성