Ball Valve Type 21 Electric actuated Type T, Flanged End
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Automatic valves
(Electric) Ball valves
Ball Valve Type 21/21α, Electric actuated Type T
Powered by
CAD모델 선택
{asahi/au_valve/ele_ball_valves/ele_bv_type_21_21a_t/bv21_el_flange_asmtab.prj},{NB=A2AT1UEFD032},{CNSORDERNO=A2AT1UEFD032},{STD=DIN},{NDMM=32},{NDINCH=11/4},{L=180},{H=192.0},{W=154.5},{P=99.0},{A=100},{VERSB=1},{VERSF=3},{VERSUN=1},{VERSACT=1},{NUT=1},{X=DIN},{VERSSCH=2},{DIST=0.000},{VERFDIN=5},{ACX=92.500},{PPATH=../../ball_v_typ21_elect_act_t/parts/bv21_el_flange_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
[mm]
NDMM
Nominal diameter
[mm]
NDINCH
Nominal diameter
[인치]
L
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
P
[mm]
A
Space for cover removal
[mm]
A2AT1UEFJ015
A2AT1UEFJ015
JIS
15
1/2
143
169.5
154.5
99.0
100
A2AT1UEFJ020
A2AT1UEFJ020
JIS
20
3/4
172
176.0
154.5
99.0
100
A2AT1UEFJ025
A2AT1UEFJ025
JIS
25
1
187
183.0
154.5
99.0
100
A2AT1UEFJ032
A2AT1UEFJ032
JIS
32
11/4
190
192.0
154.5
99.0
100
A2AT1UEFJ040
A2AT1UEFJ040
JIS
40
11/2
212
200.5
154.5
99.0
100
A2AT1UEFJ050
A2AT1UEFJ050
JIS
50
2
234
212.0
154.5
99.0
100
A21T1UEFJ065
A21T1UEFJ065
JIS
65
21/2
261
280.0
202.0
138.8
100
A21T1UEFJ080
A21T1UEFJ080
JIS
80
3
306
289.0
202.0
138.8
100
A21T1UEFJ100
A21T1UEFJ100
JIS
100
4
374
327.0
202.0
138.8
100
A2AT1UEFD015
A2AT1UEFD015
DIN
15
1/2
130
169.5
154.5
99.0
100
A2AT1UEFD020
A2AT1UEFD020
DIN
20
3/4
150
176.0
154.5
99.0
100
A2AT1UEFD025
A2AT1UEFD025
DIN
25
1
160
183.0
154.5
99.0
100
A2AT1UEFD032
A2AT1UEFD032
DIN
32
11/4
180
192.0
154.5
99.0
100
A2AT1UEFD040
A2AT1UEFD040
DIN
40
11/2
200
200.5
154.5
99.0
100
A2AT1UEFD050
A2AT1UEFD050
DIN
50
2
230
212.0
154.5
99.0
100
A21T1UEFD065
A21T1UEFD065
DIN
65
21/2
290
280.0
202.0
138.8
100
A21T1UEFD080
A21T1UEFD080
DIN
80
3
312
289.0
202.0
138.8
100
A21T1UEFD100
A21T1UEFD100
DIN
100
4
352
327.0
202.0
138.8
100
A2AT1UEFA015
A2AT1UEFA015
ANSI
15
1/2
143
169.5
154.5
99.0
100
A2AT1UEFA020
A2AT1UEFA020
ANSI
20
3/4
172
176.0
154.5
99.0
100
A2AT1UEFA025
A2AT1UEFA025
ANSI
25
1
187
183.0
154.5
99.0
100
A2AT1UEFA032
A2AT1UEFA032
ANSI
32
11/4
190
192.0
154.5
99.0
100
A2AT1UEFA040
A2AT1UEFA040
ANSI
40
11/2
212
200.5
154.5
99.0
100
A2AT1UEFA050
A2AT1UEFA050
ANSI
50
2
234
212.0
154.5
99.0
100
A21T1UEFA065
A21T1UEFA065
ANSI
65
21/2
259
280.0
202.0
138.8
100
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성