Rotary damper Type 56 Electric type T
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Automatic valves
(Electric) Butterfly valves
Rotary damper Type 57 / 56, Electric actuated Type T
Rotary damper Type 56, Electric actuated Type T
Powered by
CAD모델 선택
{asahi/au_valve/ele_butterfly_valves/ele_rdv_type_57_56_t/ele_rdv_type_56_t/rotary_damper_electric_type_56_t_asmtab.prj},{NB=AD6T1PEW1400},{CNSORDERNO=AD6T1PEW1400},{STD=JIS},{NDNB=400},{NDMM=400},{NDINCH=16},{DM=394.0},{C=510.0},{N=14},{SH=27},{N1=2},{M=M24},{L=157},{D=600},{D1=470},{H=650},{H1=300},{A=388},{A2=136.0},{A3=268},{S=-},{S1=-},{S2=-},{P=128},{VER=1.000},{NS1=350},{NS2=250},{X=0},{SCH=24},{PPATH=../../../rotary_damper_electric_type_t/parts/rotary_damper_electric_type_t_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
STANDARD
ⁿ/ₐ
NDMM
Nominal diameter
[mm]
NDINCH
Nominal diameter
[인치]
DM
[mm]
C
P.C.D
[mm]
N
Number of holes
ⁿ/ₐ
SH
Diameter
[mm]
N1
Number of thread holes
ⁿ/ₐ
M
Thread hole
ⁿ/ₐ
L
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
A
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
S
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
P
ⁿ/ₐ
AD6T1PEW1400
AD6T1PEW1400
JIS
400
16
394.0
510.0
14
27
2
M24
157
600
470
650
300
388
136.0
268
-
-
-
128
AD6T1PEWA400
AD6T1PEWA400
ANSI
400
16
394.0
539.5
16
29
-
-
157
600
470
650
300
388
136.0
268
-
-
-
128
AD6T1PEWD400
AD6T1PEWD400
DIN
400
16
394.0
515.0
16
26
-
-
157
600
470
650
300
388
136.0
268
-
-
-
128
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성