Diaphragm Valve Type 72 electric Actuated Type S
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Automatic valves
(Electric) Diaphragm valves
Diaphragm Valve Type 15 / 72, Electric actuated Type S
Diaphragm Valve Type 72, Electric actuated Type S
Powered by
CAD모델 선택
{asahi/au_valve/ele_diaphragm_valves/ele_dv_15_75_s/ele_dv_75_s/dv_72_flanged_end_asmtab.prj},{NB=A72S3UEFD200},{STD=DIN},{ENDT=Flange},{NDMM=200},{NDINCH=8},{MO=3},{MD=196},{D=340},{C=295.0},{MN=8},{MH=22},{L=600},{MT=30},{D1=430},{D2=460},{ML=95},{A=357},{A1=80},{A2=293},{A3=150},{H=802},{H1=179},{S=20},{S1=390},{S2=440},{S3=330},{S4=430},{S5=23},{MBASE=DP-3124},{BONNET=DP-1006},{SPACER=DP-1007},{ACTUATOR=3894002 LTMD-01},{PPATH=../../../dia_valve_type_72_ea_type_s/parts/dv_72_fl_end_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
NDMM
Nominal diameter
[mm]
NDINCH
Nominal diameter
[인치]
MD
d
[mm]
D
[mm]
C
[mm]
MN
n
ⁿ/ₐ
MH
h
[mm]
L
[mm]
MT
t
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
ML
l
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
S
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
S3
[mm]
S4
[mm]
S5
[mm]
A72S3UEF1200
A72S3UEF1200
JIS
200
8
196
330
290.0
12
23
570
28
430
460
95
357
80
293
150
802
179
20
390
440
330
430
23
A72S3UEF1250
A72S3UEF1250
JIS
250
10
247
400
355.0
12
25
680
30
540
460
128
375
80
328
160
969
215
28
470
540
390
540
25
A72S3UEFD200
A72S3UEFD200
DIN
200
8
196
340
295.0
8
22
600
30
430
460
95
357
80
293
150
802
179
20
390
440
330
430
23
A72S3UEFD250
A72S3UEFD250
DIN
250
10
247
395
350.0
12
22
730
34
540
460
128
375
80
328
160
969
215
28
470
540
390
540
25
A72S3UEFA200
A72S3UEFA200
ANSI
200
8
196
343
298.5
8
22
570
28
430
460
95
357
80
293
150
802
179
20
390
440
330
430
23
A72S3UEFA250
A72S3UEFA250
ANSI
250
10
247
406
362.0
12
22
680
30
540
460
128
375
80
328
160
969
215
28
470
540
390
540
25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성