KA-D2RS - maintenance free (steel/PTFE) male thread
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
Askubal Rod ends and spherical bearings
Plain bearing
Rod ends
Series 2RS sealed
Powered by
CAD모델 선택
{askubal/rod_ends_and_spherical_bearings/plain_bearings/rod_ends/series_2rs_sealed/ka_d2rs_asmtab.prj},{NB=ASKUBAL KA 16-D2RS},{IDNR=},{TD=},{D=14},{DK=28.5},{B=28},{C1=15.0},{D1=19.5},{D2=43},{H=66},{L1=37},{L2=87.5},{C0=33},{C=21.5},{ALPHA=10},{GEW=0.260},{DIN=Sonderausführung},{ECCN=84833080},{NDM=16.000},{P=0.000},{PPATH=maintenance_sp_male_thread/ka_d2rs_asmtpl.prj},{INFO=Infotext}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
AB
Product designation
ⁿ/ₐ
ARTNR
Product number
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
D3
d3
[mm]
B
[mm]
C1
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2 max.
[mm]
H
[mm]
L1
min
[mm]
L2
[mm]
C0
Load rating static C0
[kN]
C
Load rating dynamic C
[kN]
ALPHA
Tilt angle
[°]
GEW
Weight
[kg]
DIN
Mounting sizes acc. to DIN ISO
ⁿ/ₐ
ECCN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
ASKUBAL KA 8-D2RS
KA 8-D2RS
100265
6
M8
19
9.0
10.5
25
42
25
54.5
8
7.0
9
0.055
Special model
84833080
ASKUBAL KA 10-D2RS
KA 10-D2RS
100512
8
M10
21
10.5
13.0
29
48
28
62.5
13
10.0
9
0.100
Special model
84833080
ASKUBAL KA 12-D2RS
KA 12-D2RS
100784
10
M12
23
12.0
15.5
33
54
32
70.5
21
13.5
9
0.140
Special model
84833080
ASKUBAL KA 14-D2RS
KA 14-D2RS
101048
12
M14
26
13.5
17.0
37
60
36
78.5
22
17.0
10
0.200
Special model
84833080
ASKUBAL KA 16-D2RS
KA 16-D2RS
101211
14
M16
28
15.0
19.5
43
66
37
87.5
33
21.5
10
0.260
Special model
84833080
ASKUBAL KA 18-D2RS
KA 18-D2RS
101452
16
M18x1.5
30
16.5
22.0
47
72
41
95.5
39
26.0
10
0.350
Special model
84833080
ASKUBAL KA 20-D2RS
KA 20-D2RS
101560
18
M20x1.5
32
18.0
24.5
51
78
45
103.5
42
31.5
10
0.460
Special model
84833080
ASKUBAL KA 22-D2RS
KA 22-D2RS
101745
20
M22x1.5
35
20.0
26.5
55
84
48
111.5
54
38.0
10
0.560
Special model
84833080
ASKUBAL KA 25-D2RS
KA 25-D2RS
101842
22
M24x2
38
22.0
29.5
61
94
55
124.5
60
47.0
10
0.740
Special model
84833080
ASKUBAL KA 30-D2RS
KA 30-D2RS
101976
25
M30x2
44
25.0
35.0
71
110
66
145.5
82
64.0
12
1.120
Special model
84833080
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성