카탈로그: Aventics
생성됨: 19.02.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Aventics
Straight push-in fitting - Series QR2-S Standard
Aventics
Pneumatic connection technologies
Push-In fittings
Series QR2-S standard
Powered by
CAD모델 선택
{aventics/pneumatic_connection_technologies/push_in_fittings/qr2_s_standard/straight_push_in_qr2.prj},{NB=1823373046},{IDNR=},{CNSORDERNO=1823373046},{G=G 1/4},{D=Ø 5},{E=17.0},{H=8.0},{L=22.0},{SW1=4.0},{SW2=10},{DQ=10},{CNSMASSEXACT=0.013},{FIG=Fig. 1},{PGX=13.157},{PDX=5.0},{VER=11}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
G
Port G
ⁿ/ₐ
D
Port D
ⁿ/ₐ
E
Diameter
[mm]
H
Length
[mm]
L
Length
[mm]
SW1
Width across flats
[mm]
SW2
Width across flats
[mm]
DQ
Delivery quantity
[조각]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
FIG
Fig.
ⁿ/ₐ
PGX
[mm]
PDX
[mm]
VER
ⁿ/ₐ
1823373038
1823373038
M5
Ø 4
9.0
4.0
20.5
2.5
0
25
0.006
Fig. 2
5.000
4.0
1
1823373039
1823373039
M5
Ø 5
9.5
4.0
22.0
2.5
0
10
0.007
Fig. 2
5.000
5.0
2
1823373040
1823373040
M5
Ø 6
10.5
4.0
22.5
2.5
0
25
0.010
Fig. 2
5.000
6.0
3
1823373100
1823373100
M7
Ø 4
10.8
6.0
22.2
2.5
9
25
0.007
Fig. 1
7.000
4.0
4
1823373088
1823373088
M7
Ø 6
10.5
6.0
22.0
3.5
0
25
0.005
Fig. 2
7.000
6.0
5
1823373041
1823373041
G 1/8
Ø 4
13.5
6.0
20.0
2.5
9
25
0.005
Fig. 1
9.728
4.0
6
1823373042
1823373042
G 1/8
Ø 5
13.5
6.0
22.0
4.0
10
10
0.010
Fig. 1
9.728
5.0
7
1823373043
1823373043
G 1/8
Ø 6
13.5
6.0
24.0
4.0
11
25
0.011
Fig. 1
9.728
6.0
8
1823373044
1823373044
G 1/8
Ø 8
13.0
6.0
26.5
5.0
13
25
0.012
Fig. 1
9.728
8.0
9
1823373045
1823373045
G 1/4
Ø 4
17.0
8.0
21.0
2.5
9
25
0.012
Fig. 1
13.157
4.0
10
1823373046
1823373046
G 1/4
Ø 5
17.0
8.0
22.0
4.0
10
10
0.013
Fig. 1
13.157
5.0
11
1823373047
1823373047
G 1/4
Ø 6
17.0
8.0
24.0
4.0
11
25
0.015
Fig. 1
13.157
6.0
12
1823373048
1823373048
G 1/4
Ø 8
17.0
8.0
25.0
6.0
13
10
0.016
Fig. 1
13.157
8.0
13
1823373049
1823373049
G 1/4
Ø 10
16.0
8.0
29.5
7.0
16
10
0.026
Fig. 1
13.157
10.0
14
1823391809
1823391809
G 1/4
Ø 12
16.0
8.0
31.5
7.0
18
10
0.031
Fig. 1
13.157
12.0
15
R412004708
R412004708
G 1/4
Ø 12
17.0
8.3
31.0
7.0
0
10
0.022
Fig. 2
13.157
12.0
16
1823373050
1823373050
G 3/8
Ø 8
20.0
9.0
25.0
6.0
13
10
0.021
Fig. 1
16.662
8.0
17
1823373051
1823373051
G 3/8
Ø 10
21.0
9.0
29.5
8.0
16
10
0.028
Fig. 1
16.662
10.0
18
1823373052
1823373052
G 3/8
Ø 12
21.0
9.0
31.0
10.0
18
5
0.038
Fig. 1
16.662
12.0
19
1823373053
1823373053
G 3/8
Ø 14
21.0
9.0
34.0
10.0
21
5
0.059
Fig. 1
16.662
14.0
20
1823373054
1823373054
G 1/2
Ø 12
24.0
11.0
31.0
10.0
18
5
0.048
Fig. 1
20.955
12.0
21
1823373055
1823373055
G 1/2
Ø 14
25.0
11.0
34.0
12.0
21
5
0.064
Fig. 1
20.955
14.0
22
R412007955
R412007955
G 1/2
Ø 16
24.0
11.0
37.3
12.0
24
1
0.072
Fig. 1
20.955
16.2
23
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성