카탈로그: Azolgas
생성됨: 17.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Azolgas
AFNA - GAS SPRINGS - Mini
Azolgas
GAS SPRINGS
MINI
Powered by
CAD모델 선택
{azolgas/001_gas_springs/001_mini/08_afna_asmtab.prj},{NB=AFNA 016(0,-,50)},{AZOLGASARTNO=AFNA 016},{NITROCYLARTNO=NC.054.01.00000.016},{MSPN=},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=16.0},{FL=-},{CR=1.4320},{IF=200},{IIF=50},{HUB=0},{B=25},{Q=1},{L=61.0},{AK=12},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=0.17},{V=0.006},{FD=20},{BAG=M6},{ABA=06 CG 2-Q},{PB=MINI},{SERIEN=AFN},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/08_afna_asmtpl.prj},{VTEMP=0.00600},{HIDE=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
AZOLGASARTNO
Azolgas Article No
ⁿ/ₐ
NITROCYLARTNO
Nitrocyl Article No
ⁿ/ₐ
MSPN
PDF Info
ⁿ/ₐ
HUBMAX
Max. Stroke
[mm]
CR
Compression Rate
ⁿ/ₐ
IF
Initial Force (150 bar)
[daN]
FF
Final Force (150 bar)
[daN]
FDS
Force @ dynamic stroke @ 20ºC
[daN]
S
Rod length
[mm]
B
Body diameter
[mm]
L1
Total length
[mm]
Q
Safety Stroke
[mm]
L
Cylinder length
[mm]
AK
Ø Rod
[mm]
VM
VMAX
[m/s]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
V
Vol
[l]
FD
Max. pressure
[bar]
BAG
Filling thread
ⁿ/ₐ
ABA
Adapter filling connection
ⁿ/ₐ
PB
Product name
ⁿ/ₐ
SERIEN
Series
ⁿ/ₐ
HIDE
ⁿ/ₐ
AFNA 010
AFNA 010
NC.054.01.00000.010
10.0
1.4110
200
71
50
10
25
65
1
55.0
12
1.6
0.15
0.004
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFN
0
AFNA 012
AFNA 012
NC.054.01.00000.012,7
12.7
1.4226
200
71
50
12.7
25
70.4
1
57.7
12
1.6
0.16
0.005
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFN
0
AFNA 016
AFNA 016
NC.054.01.00000.016
16.0
1.4320
200
72
50
16
25
77
1
61.0
12
1.6
0.17
0.006
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFN
0
AFNA 025
AFNA 025
NC.054.01.00000.025
25.0
1.4456
200
72
50
25
25
95
1
70.0
12
1.6
0.18
0.009
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFN
0
AFNA 038
AFNA 038
NC.054.01.00000.038
38.0
1.4543
200
73
50
38
25
121
1
83.0
12
1.6
0.21
0.014
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFN
0
AFNA 050
AFNA 050
NC.054.01.00000.050
50.0
1.4585
200
73
50
50
25
145
1
95.0
12
1.6
0.24
0.018
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFN
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성