카탈로그: Azolgas
생성됨: 17.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Azolgas
AF V1 - GAS SPRINGS - Mini
Azolgas
GAS SPRINGS
MINI
Powered by
CAD모델 선택
{azolgas/001_gas_springs/001_mini/09_af_v1_asmtab.prj},{NB=AF 038 V1(0,-,50)},{AZOLGASARTNO=AF 038 V1},{NITROCYLARTNO=NC.050.00.00000.038.1},{MSPN=},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=38.0},{FL=-},{CR=1.0000},{IF=200},{IIF=50},{HUB=0},{B=25},{Q=2},{L=92.0},{AK=12},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=0.23},{V=0.017},{FD=20},{BAG=M6},{ABA=06 CG 2-Q},{PB=MINI},{SERIEN=AF},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/09_af_v1_asmtpl.prj},{VTEMP=0.01722},{HIDE=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
AZOLGASARTNO
Azolgas Article No
ⁿ/ₐ
NITROCYLARTNO
Nitrocyl Article No
ⁿ/ₐ
MSPN
PDF Info
ⁿ/ₐ
HUBMAX
Max. Stroke
[mm]
CR
Compression Rate
ⁿ/ₐ
IF
Initial Force (150 bar)
[daN]
FF
Final Force (150 bar)
[daN]
FDS
Force @ dynamic stroke @ 20ºC
[daN]
S
Rod length
[mm]
B
Body diameter
[mm]
L1
Total length
[mm]
Q
Safety Stroke
[mm]
L
Cylinder length
[mm]
AK
Ø Rod
[mm]
VM
VMAX
[m/s]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
V
Vol
[l]
FD
Max. pressure
[bar]
BAG
Filling thread
ⁿ/ₐ
ABA
Adapter filling connection
ⁿ/ₐ
PB
Product name
ⁿ/ₐ
SERIEN
Series
ⁿ/ₐ
AF 012 V1
AF 012 V1
NC.050.00.00000.012.1
12.0
1.0000
200
50
50
12
25
78
2
66.0
12
1.6
0.17
0.008
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AF
AF 015 V1
AF 015 V1
NC.050.00.00000.015.1
15.0
1.0000
200
50
50
15
25
84
2
69.0
12
1.6
0.18
0.009
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AF
AF 025 V1
AF 025 V1
NC.050.00.00000.025.1
25.0
1.0000
200
50
50
25
25
104
2
79.0
12
1.6
0.21
0.013
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AF
AF 038 V1
AF 038 V1
NC.050.00.00000.038.1
38.0
1.0000
200
50
50
38
25
130
2
92.0
12
1.6
0.23
0.017
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AF
AF 050 V1
AF 050 V1
NC.050.00.00000.050.1
50.0
1.0000
200
50
50
50
25
154
2
104.0
12
1.6
0.27
0.021
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AF
AF 063 V1
AF 063 V1
NC.050.00.00000.063.1
63.0
1.0000
200
50
50
63
25
180
2
117.0
12
1.6
0.29
0.026
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AF
AF 080 V1
AF 080 V1
NC.050.00.00000.080.1
80.0
1.0000
200
50
50
80
25
214
2
134.0
12
1.6
0.30
0.032
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AF
AF 100 V1
AF 100 V1
NC.050.00.00000.100.1
100.0
1.0000
200
50
50
100
25
254
2
154.0
12
1.6
0.38
0.039
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AF
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성