카탈로그: Azolgas
생성됨: 17.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Azolgas
CD 1500 V2 - GAS SPRINGS - Heavy Duty
Azolgas
GAS SPRINGS
HEAVY DUTY
CD
Powered by
CAD모델 선택
{azolgas/001_gas_springs/004_heavy_duty/01_cd/05_cd_1500_v2_asmtab.prj},{NB=CD1500 25 V2(0,-,-,-,-)},{AZOLHELP=CD 1500 025 V2},{MSPN=},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=25.0},{FL=-},{CONSYS=-},{CON=-},{TB=-},{CR=1.2443},{IF=1530},{IIF=1530},{HUB=0},{B=63},{Q=3},{L=120.0},{AK=36},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=2.19},{V=0.130},{FD=150},{BAG=G1/8\"},{ABA=18 CG 1-Q},{PB=HEAVY DUTY},{SERIEN=CD},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/05_cd_1500_v1_asmtpl.prj},{VTEMP=0.12962},{EOLDATE=-},{STATUSPIM=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
AZOLGASARTNO
Azolgas Article No
ⁿ/ₐ
AZOLHELP
ⁿ/ₐ
NITROCYLARTNO
Nitrocyl Article No
ⁿ/ₐ
MSPN
PDF Info
ⁿ/ₐ
HUBMAX
Max. Stroke
[mm]
CR
Compression Rate
ⁿ/ₐ
IF
Initial Force (150 bar)
[daN]
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
[daN]
FF
Final Force (150 bar)
[daN]
FDS
Force @ dynamic stroke @ 20ºC
[daN]
S
Rod length
[mm]
B
Body diameter
[mm]
L1
Total length
[mm]
Q
Safety Stroke
[mm]
L
Cylinder length
[mm]
AK
Ø Rod
[mm]
VM
VMAX
[m/s]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
V
Vol
[l]
FD
Max. pressure
[bar]
BAG
Filling thread
ⁿ/ₐ
ABA
Adapter filling connection
ⁿ/ₐ
PB
Product name
ⁿ/ₐ
SERIEN
Series
ⁿ/ₐ
CD 1500 025 V2,-,-,-,-
CD 1500 025 V2,-,-,-,-
CD 1500 025 V2
NC.064.10.01500.025.2
25.0
1.2443
1530
1530
1904
1530
25
63
145
3
120.0
36
1.6
2.19
0.130
150
G1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY DUTY
CD
CD 1500 038 V2,-,-,-,-
CD 1500 038 V2,-,-,-,-
CD 1500 038 V2
NC.064.10.01500.038.2
38.0
1.3109
1530
1530
2006
1530
38
63
171
3
133.0
36
1.6
2.35
0.163
150
G1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY DUTY
CD
CD 1500 050 V2,-,-,-,-
CD 1500 050 V2,-,-,-,-
CD 1500 050 V2
NC.064.10.01500.050.2
50.0
1.3556
1530
1530
2074
1530
50
63
195
3
145.0
36
1.6
2.50
0.194
150
G1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY DUTY
CD
CD 1500 063 V2,-,-,-,-
CD 1500 063 V2,-,-,-,-
CD 1500 063 V2
NC.064.10.01500.063.5.2
63.5
1.5311
1530
1530
2343
1530
63.5
63
222
3
158.5
36
1.6
2.64
0.186
150
G1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY DUTY
CD
CD 1500 080 V2,-,-,-,-
CD 1500 080 V2,-,-,-,-
CD 1500 080 V2
NC.064.10.01500.080.2
80.0
1.4289
1530
1530
2186
1530
80
63
255
3
175.0
36
1.6
2.88
0.271
150
G1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY DUTY
CD
CD 1500 100 V2,-,-,-,-
CD 1500 100 V2,-,-,-,-
CD 1500 100 V2
NC.064.10.01500.100.2
100.0
1.4605
1530
1530
2235
1530
100
63
295
3
195.0
36
1.6
3.13
0.323
150
G1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY DUTY
CD
CD 1500 125 V2,-,-,-,-
CD 1500 125 V2,-,-,-,-
CD 1500 125 V2
NC.064.10.01500.125.2
125.0
1.4894
1530
1530
2279
1530
125
63
345
3
220.0
36
1.6
3.45
0.387
150
G1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY DUTY
CD
CD 1500 160 V2,-,-,-,-
CD 1500 160 V2,-,-,-,-
CD 1500 160 V2
NC.064.10.01500.160.2
160.0
1.5353
1530
1530
2349
1530
160
63
415
3
255.0
36
1.6
3.89
0.467
150
G1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY DUTY
CD
CD 1500 200 V2,-,-,-,-
CD 1500 200 V2,-,-,-,-
CD 1500 200 V2
NC.064.10.01500.200.2
200.0
1.5554
1530
1530
2380
1530
200
63
495
3
295.0
36
1.6
4.39
0.570
150
G1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY DUTY
CD
CD 1500 250 V2,-,-,-,-
CD 1500 250 V2,-,-,-,-
CD 1500 250 V2
NC.064.10.01500.250.2
250.0
1.6172
1530
1530
2474
1530
250
63
595
3
345.0
36
1.6
4.92
0.667
150
G1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY DUTY
CD
CD 1500 300 V2,-,-,-,-
CD 1500 300 V2,-,-,-,-
CD 1500 300 V2
NC.064.10.01500.300.2
300.0
1.6229
1530
1530
2483
1530
300
63
695
3
395.0
36
1.6
5.54
0.796
150
G1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY DUTY
CD
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성