카탈로그: Azolgas
생성됨: 17.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Azolgas
GN 5000 - GAS SPRINGS - Heavy Duty
Azolgas
GAS SPRINGS
HEAVY DUTY
GN
Powered by
CAD모델 선택
{azolgas/001_gas_springs/004_heavy_duty/03_gn/04_gn_5000_asmtab.prj},{NB=GN5000 100 (0,-,-,-,-)},{AZOLHELP=GN 5000 100},{NITROCYLARTNO=NC.060.29.05000.100},{MSPN=},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=100.0},{FL=-},{CONSYS=-},{CON=-},{TB=-},{CR=1.4538},{IF=4980},{IIF=4980},{HUB=0},{B=120},{Q=3},{L=202.5},{AK=65},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=11.32},{V=1.063},{FD=150},{BAG=G1/8\"},{ABA=18 CG 1-Q},{PB=HEAVY DUTY},{SERIEN=GN},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/04_gn_5000_asmtpl.prj},{VTEMP=1.06303},{EOLDATE=-},{STATUSPIM=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
AZOLGASARTNO
Azolgas Article No
ⁿ/ₐ
NITROCYLARTNO
Nitrocyl Article No
ⁿ/ₐ
MSPN
PDF Info
ⁿ/ₐ
HUBMAX
Max. Stroke
[mm]
CR
Compression Rate
ⁿ/ₐ
IF
Initial Force (150 bar)
[daN]
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
[daN]
FF
Final Force (150 bar)
[daN]
FDS
Force @ dynamic stroke @ 20ºC
[daN]
S
Rod length
[mm]
B
Body diameter
[mm]
L1
Total length
[mm]
Q
Safety Stroke
[mm]
L
Cylinder length
[mm]
AK
Ø Rod
[mm]
VM
VMAX
[m/s]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
V
Vol
[l]
FD
Max. pressure
[bar]
BAG
Filling thread
ⁿ/ₐ
ABA
Adapter filling connection
ⁿ/ₐ
PB
Product name
ⁿ/ₐ
SERIEN
Series
ⁿ/ₐ
GN 5000 025,-,-,-,-
GN 5000 025,-,-,-,-
NC.060.29.05000.025
25.0
1.3053
4980
4980
6500
4980
25
120
152.5
3
127.5
65
1.6
8.27
0.355
150
G1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY DUTY
GN
GN 5000 038,-,-,-,-
GN 5000 038,-,-,-,-
NC.060.29.05000.038
38.0
1.3589
4980
4980
6767
4980
38
120
178.5
3
140.5
65
1.6
8.88
0.477
150
G1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY DUTY
GN
GN 5000 050,-,-,-,-
GN 5000 050,-,-,-,-
NC.060.29.05000.050
50.0
1.3905
4980
4980
6925
4980
50
120
202.5
3
152.5
65
1.6
9.29
0.591
150
G1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY DUTY
GN
GN 5000 063,-,-,-,-
GN 5000 063,-,-,-,-
NC.060.29.05000.063
63.0
1.4143
4980
4980
7043
4980
63
120
228.5
3
165.5
65
1.6
9.89
0.714
150
G1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY DUTY
GN
GN 5000 080,-,-,-,-
GN 5000 080,-,-,-,-
NC.060.29.05000.080
80.0
1.4361
4980
4980
7152
4980
80
120
262.5
3
182.5
65
1.6
10.51
0.874
150
G1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY DUTY
GN
GN 5000 100,-,-,-,-
GN 5000 100,-,-,-,-
NC.060.29.05000.100
100.0
1.4538
4980
4980
7240
4980
100
120
302.5
3
202.5
65
1.6
11.32
1.063
150
G1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY DUTY
GN
GN 5000 125,-,-,-,-
GN 5000 125,-,-,-,-
NC.060.29.05000.125
125.0
1.4690
4980
4980
7316
4980
125
120
352.5
3
227.5
65
1.6
12.34
1.299
150
G1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY DUTY
GN
GN 5000 137,-,-,-,-
GN 5000 137,-,-,-,-
NC.060.29.05000.137,5
137.5
1.4748
4980
4980
7345
4980
137.5
120
377.5
3
240.0
65
1.6
12.85
1.417
150
G1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY DUTY
GN
GN 5000 160,-,-,-,-
GN 5000 160,-,-,-,-
NC.060.29.05000.160
160.0
1.4832
4980
4980
7386
4980
160
120
422.5
3
262.5
65
1.6
13.76
1.630
150
G1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY DUTY
GN
GN 5000 200,-,-,-,-
GN 5000 200,-,-,-,-
NC.060.29.05000.200
200.0
1.4939
4980
4980
7440
4980
200
120
502.5
3
302.5
65
1.6
15.39
2.007
150
G1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY DUTY
GN
GN 5000 225,-,-,-,-
GN 5000 225,-,-,-,-
NC.060.29.05000.225
225.0
1.4988
4980
4980
7464
4980
225
120
552.5
3
327.5
65
1.6
16.41
2.244
150
G1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY DUTY
GN
GN 5000 250,-,-,-,-
GN 5000 250,-,-,-,-
NC.060.29.05000.250
250.0
1.5027
4980
4980
7483
4980
250
120
602.5
3
352.5
65
1.6
17.42
2.480
150
G1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY DUTY
GN
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성