카탈로그: Azolgas
생성됨: 17.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Azolgas
CT 1000 v1 - GAS SPRINGS - Low Profile
Azolgas
GAS SPRINGS
LOW PROFILE
CT
Powered by
CAD모델 선택
{azolgas/001_gas_springs/005_low_profile/03_ct/05_ct_1000_v1_asmtab.prj},{NB=CT 1000 032 V1,-,-,-(0,-,-,-)},{AZOLHELP=CT 1000 032 V1},{NITROCYLARTNO=NC.010.00.01000.032.1},{MSPN=},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=32.0},{FL=-},{CONSYS=-},{CON=-},{CR=1.6097},{IF=985},{IIF=985},{HUB=0},{B=50},{Q=3},{L=70.0},{AK=28},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=0.72},{V=0.052},{FD=160},{BAG=M6},{ABA=06 CG 2-Q},{PB=LOW PROFILE},{SERIEN=CT},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/05_ct_1000_v1_asmtpl.prj},{VTEMP=0.05202}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
AZOLGASARTNO
Azolgas Article No
ⁿ/ₐ
NITROCYLARTNO
Nitrocyl Article No
ⁿ/ₐ
MSPN
PDF Info
ⁿ/ₐ
HUBMAX
Max. Stroke
[mm]
CR
Compression Rate
ⁿ/ₐ
IF
Initial Force (150 bar)
[daN]
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
[daN]
FF
Final Force (150 bar)
[daN]
FDS
Force @ dynamic stroke @ 20ºC
[daN]
S
Rod length
[mm]
B
Body diameter
[mm]
L1
Total length
[mm]
Q
Safety Stroke
[mm]
L
Cylinder length
[mm]
AK
Ø Rod
[mm]
VM
VMAX
[m/s]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
V
Vol
[l]
FD
Max. pressure
[bar]
BAG
Filling thread
ⁿ/ₐ
ABA
Adapter filling connection
ⁿ/ₐ
PB
Product name
ⁿ/ₐ
SERIEN
Series
ⁿ/ₐ
CT 1000 010 V1,-,-,-
CT 1000 010 V1,-,-,-
NC.010.00.01000.010.1
10.0
1.4879
985
985
1466
985
10
50
58
3
48.0
28
1.6
0.53
0.019
160
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
CT 1000 013 V1,-,-,-
CT 1000 013 V1,-,-,-
NC.010.00.01000.013.1
13.0
1.5229
985
985
1500
985
13
50
64
3
51.0
28
1.6
0.56
0.023
160
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
CT 1000 016 V1,-,-,-
CT 1000 016 V1,-,-,-
NC.010.00.01000.016.1
16.0
1.5475
985
985
1524
985
16
50
70
3
54.0
28
1.6
0.58
0.028
160
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
CT 1000 019 V1,-,-,-
CT 1000 019 V1,-,-,-
NC.010.00.01000.019.1
19.0
1.5657
985
985
1542
985
19
50
76
3
57.0
28
1.6
0.61
0.032
160
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
CT 1000 025 V1,-,-,-
CT 1000 025 V1,-,-,-
NC.010.00.01000.025.1
25.0
1.5909
985
985
1567
985
25
50
88
3
63.0
28
1.6
0.66
0.041
160
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
CT 1000 032 V1,-,-,-
CT 1000 032 V1,-,-,-
NC.010.00.01000.032.1
32.0
1.6097
985
985
1586
985
32
50
102
3
70.0
28
1.6
0.72
0.052
160
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
CT 1000 038 V1,-,-,-
CT 1000 038 V1,-,-,-
NC.010.00.01000.038.1
38.0
1.6208
985
985
1596
985
38
50
114
3
76.0
28
1.6
0.77
0.061
160
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
CT 1000 050 V1,-,-,-
CT 1000 050 V1,-,-,-
NC.010.00.01000.050.1
50.0
1.6356
985
985
1611
985
50
50
138
3
88.0
28
1.6
0.87
0.079
160
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
CT 1000 063 V1,-,-,-
CT 1000 063 V1,-,-,-
NC.010.00.01000.063.1
63.0
1.6457
985
985
1621
985
63
50
164
3
101.0
28
1.6
0.98
0.099
160
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
CT 1000 075 V1,-,-,-
CT 1000 075 V1,-,-,-
NC.010.00.01000.075.1
75.0
1.6521
985
985
1627
985
75
50
188
3
113.0
28
1.6
1.08
0.117
160
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
CT 1000 080 V1,-,-,-
CT 1000 080 V1,-,-,-
NC.010.00.01000.080.1
80.0
1.6542
985
985
1629
985
80
50
198
3
118.0
28
1.6
1.12
0.125
160
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
CT 1000 100 V1,-,-,-
CT 1000 100 V1,-,-,-
NC.010.00.01000.100.1
100.0
1.6607
985
985
1636
985
100
50
238
3
138.0
28
1.6
1.29
0.155
160
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
CT 1000 125 V1,-,-,-
CT 1000 125 V1,-,-,-
NC.010.00.01000.125.1
125.0
1.6659
985
985
1641
985
125
50
288
3
163.0
28
1.6
1.50
0.193
160
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성