카탈로그: Azolgas
생성됨: 17.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Azolgas
KT 4200 - GAS SPRINGS - Compact Height
Azolgas
GAS SPRINGS
COMPACT HEIGHT
KT
Powered by
CAD모델 선택
{azolgas/001_gas_springs/006_compact_height/00_kt/04_kt_4200_asmtab.prj},{NB=KT4200 38 (0,-,-,-,-)},{AZOLHELP=KT 4200 038},{MSPN=},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=38},{FL=-},{CONSYS=-},{CON=-},{TB=-},{CR=1.6263},{IF=4204},{IIF=4204},{HUB=0},{B=95},{Q=3},{L=100},{AK=60},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=3.81},{V=0.279},{FD=150},{BAG=G1/8\"},{ABA=18 CG 1-Q},{PB=COMPACT HEIGHT},{SERIEN=KT},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/04_kt_4200_asmtpl.prj},{VTEMP=0.27897}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
AZOLGASARTNO
Azolgas Article No
ⁿ/ₐ
NITROCYLARTNO
Nitrocyl Article No
ⁿ/ₐ
MSPN
PDF Info
ⁿ/ₐ
HUBMAX
Max. Stroke
[mm]
CR
Compression Rate
ⁿ/ₐ
IF
Initial Force (150 bar)
[daN]
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
[daN]
FF
Final Force (150 bar)
[daN]
FDS
Force @ dynamic stroke @ 20ºC
[daN]
S
Rod length
[mm]
B
Body diameter
[mm]
L1
Total length
[mm]
Q
Safety Stroke
[mm]
L
Cylinder length
[mm]
AK
Ø Rod
[mm]
VM
VMAX
[m/s]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
V
Vol
[l]
FD
Max. pressure
[bar]
BAG
Filling thread
ⁿ/ₐ
ABA
Adapter filling connection
ⁿ/ₐ
PB
Product name
ⁿ/ₐ
SERIEN
Series
ⁿ/ₐ
KT 4200 016,-,-,-,-,18 CG...
KT 4200 016,-,-,-,-,18 CG...
NC.014.00.04200.016
16
1.4736
4204
4204
6195
4204
16
95
94
3
78
60
1.6
3.18
0.141
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
KT
KT 4200 019,-,-,-,-,18 CG...
KT 4200 019,-,-,-,-,18 CG...
NC.014.00.04200.019
19
1.5074
4204
4204
6337
4204
19
95
100
3
81
60
1.6
3.27
0.160
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
KT
KT 4200 025,-,-,-,-,18 CG...
KT 4200 025,-,-,-,-,18 CG...
NC.014.00.04200.025
25
1.5583
4204
4204
6551
4204
25
95
112
3
87
60
1.6
3.44
0.197
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
KT
KT 4200 032,-,-,-,-,18 CG...
KT 4200 032,-,-,-,-,18 CG...
NC.014.00.04200.032
32
1.6000
4204
4204
6726
4204
32
95
126
3
94
60
1.6
3.64
0.241
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
KT
KT 4200 038,-,-,-,-,18 CG...
KT 4200 038,-,-,-,-,18 CG...
NC.014.00.04200.038
38
1.6263
4204
4204
6837
4204
38
95
138
3
100
60
1.6
3.81
0.279
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
KT
KT 4200 050,-,-,-,-,18 CG...
KT 4200 050,-,-,-,-,18 CG...
NC.014.00.04200.050
50
1.6637
4204
4204
6994
4204
50
95
162
3
112
60
1.6
4.15
0.354
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
KT
KT 4200 063,-,-,-,-,18 CG...
KT 4200 063,-,-,-,-,18 CG...
NC.014.00.04200.063
63
1.6906
4204
4204
7107
4204
63
95
188
3
125
60
1.6
4.52
0.436
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
KT
KT 4200 075,-,-,-,-,18 CG...
KT 4200 075,-,-,-,-,18 CG...
NC.014.00.04200.075
75
1.7082
4204
4204
7181
4204
75
95
212
3
137
60
1.6
4.86
0.511
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
KT
KT 4200 080,-,-,-,-,18 CG...
KT 4200 080,-,-,-,-,18 CG...
NC.014.00.04200.080
80
1.7142
4204
4204
7206
4204
80
95
222
3
142
60
1.6
5.01
0.543
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
KT
KT 4200 100,-,-,-,-,18 CG...
KT 4200 100,-,-,-,-,18 CG...
NC.014.00.04200.100
100
1.7328
4204
4204
7285
4204
100
95
262
3
162
60
1.6
5.58
0.669
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
KT
KT 4200 125,-,-,-,-,18 CG...
KT 4200 125,-,-,-,-,18 CG...
NC.014.00.04200.125
125
1.7485
4204
4204
7351
4204
125
95
312
3
187
60
1.6
6.29
0.826
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
KT
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성