카탈로그: Azolgas
생성됨: 17.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Azolgas
KZ 500 - GAS SPRINGS - Compact Height
Azolgas
GAS SPRINGS
COMPACT HEIGHT
KZ
Powered by
CAD모델 선택
{azolgas/001_gas_springs/006_compact_height/01_kz/02_kz_500_asmtab.prj},{NB=KZ500 32 (0,-,-,-,-)},{MSPN=},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=32},{FL=-},{CONSYS=-},{CON=-},{TB=-},{CR=1.4794},{IF=470},{IIF=470},{HUB=0},{B=38},{Q=2},{L=72},{AK=20},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=0.32},{V=0.031},{FD=180},{BAG=M6},{ABA=06 CG 2-Q},{PB=COMPACT HEIGHT},{SERIEN=KZ},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/02_kz_500_asmtpl.prj},{VTEMP=0.03102}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
AZOLGASARTNO
Azolgas Article No
ⁿ/ₐ
NITROCYLARTNO
Nitrocyl Article No
ⁿ/ₐ
MSPN
PDF Info
ⁿ/ₐ
HUBMAX
Max. Stroke
[mm]
CR
Compression Rate
ⁿ/ₐ
IF
Initial Force (150 bar)
[daN]
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
[daN]
FF
Final Force (150 bar)
[daN]
FDS
Force @ dynamic stroke @ 20ºC
[daN]
S
Rod length
[mm]
B
Body diameter
[mm]
L1
Total length
[mm]
Q
Safety Stroke
[mm]
L
Cylinder length
[mm]
AK
Ø Rod
[mm]
VM
VMAX
[m/s]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
V
Vol
[l]
FD
Max. pressure
[bar]
BAG
Filling thread
ⁿ/ₐ
ABA
Adapter filling connection
ⁿ/ₐ
PB
Product name
ⁿ/ₐ
SERIEN
Series
ⁿ/ₐ
KZ 500 010
KZ 500 010
NC.008.00.00500.010
10
1.4324
470
470
673
470
10
38
60
2
50
20
1.6
0.24
0.010
180
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
KZ
KZ 500 013
KZ 500 013
NC.008.00.00500.013
13
1.4471
470
470
680
470
13
38
66
2
53
20
1.6
0.25
0.013
180
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
KZ
KZ 500 016
KZ 500 016
NC.008.00.00500.016
16
1.4568
470
470
685
470
16
38
72
2
56
20
1.6
0.26
0.016
180
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
KZ
KZ 500 019
KZ 500 019
NC.008.00.00500.019
19
1.4637
470
470
688
470
19
38
78
2
59
20
1.6
0.27
0.019
180
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
KZ
KZ 500 025
KZ 500 025
NC.008.00.00500.025
25
1.4729
470
470
692
470
25
38
90
2
65
20
1.6
0.30
0.024
180
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
KZ
KZ 500 032
KZ 500 032
NC.008.00.00500.032
32
1.4794
470
470
695
470
32
38
104
2
72
20
1.6
0.32
0.031
180
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
KZ
KZ 500 038
KZ 500 038
NC.008.00.00500.038
38
1.4832
470
470
697
470
38
38
116
2
78
20
1.6
0.35
0.037
180
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
KZ
KZ 500 050
KZ 500 050
NC.008.00.00500.050
50
1.4881
470
470
699
470
50
38
140
2
90
20
1.6
0.40
0.048
180
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
KZ
KZ 500 063
KZ 500 063
NC.008.00.00500.063
63
1.4914
470
470
701
470
63
38
166
2
103
20
1.6
0.45
0.060
180
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
KZ
KZ 500 075
KZ 500 075
NC.008.00.00500.075
75
1.4935
470
470
702
470
75
38
190
2
115
20
1.6
0.50
0.071
180
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
KZ
KZ 500 080
KZ 500 080
NC.008.00.00500.080
80
1.4941
470
470
702
470
80
38
200
2
120
20
1.6
0.52
0.076
180
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
KZ
KZ 500 100
KZ 500 100
NC.008.00.00500.100
100
1.4961
470
470
703
470
100
38
240
2
140
20
1.6
0.60
0.095
180
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
KZ
KZ 500 125
KZ 500 125
NC.008.00.00500.125
125
1.4978
470
470
704
470
125
38
290
2
165
20
1.6
0.70
0.118
180
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
KZ
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성