카탈로그: Azolgas
생성됨: 17.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Azolgas
VAM 5000 - GAS SPRINGS - Speed Control
Azolgas
GAS SPRINGS
SPEED CONTROL
VAM
Powered by
CAD모델 선택
{azolgas/001_gas_springs/010_speed_control/01_vam/05_vam_5000_asmtab.prj},{NB=VAM 5000 050(0,-,-,-,-)},{AZOLGASARTNO=VAM 5000 050},{NITROCYLARTNO=NC.061.10.05000.050},{MSPN=},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=50.0},{FL=-},{CONSYS=-},{CON=-},{TB=-},{CR=1.6298},{IF=5025},{IIF=5025},{HUB=0},{B=150},{Q=3},{L=205.0},{AK=80},{VM=0.5},{CNSMASSEXACT=21.50},{V=0.650},{FD=100},{BAG=G1/8\"},{ABA=18 CG 1-Q},{PB=SPEED CONTROL},{SERIEN=VAM},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/05_vam_5000_asmtpl.prj},{VTEMP=0.65041},{HIDE=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
AZOLGASARTNO
Azolgas Article No
ⁿ/ₐ
NITROCYLARTNO
Nitrocyl Article No
ⁿ/ₐ
MSPN
PDF Info
ⁿ/ₐ
HUBMAX
Max. Stroke
[mm]
CR
Compression Rate
ⁿ/ₐ
IF
Initial Force (150 bar)
[daN]
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
[daN]
FF
Final Force (150 bar)
[daN]
FDS
Force @ dynamic stroke @ 20ºC
[daN]
S
Rod length
[mm]
B
Body diameter
[mm]
L1
Total length
[mm]
Q
Safety Stroke
[mm]
L
Cylinder length
[mm]
AK
Ø Rod
[mm]
VM
VMAX
[m/s]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
V
Vol
[l]
FD
Max. pressure
[bar]
BAG
Filling thread
ⁿ/ₐ
ABA
Adapter filling connection
ⁿ/ₐ
PB
Product name
ⁿ/ₐ
SERIEN
Series
ⁿ/ₐ
VAM 5000 025
VAM 5000 025
NC.061.10.05000.025
25.0
1.5766
5025
5025
7922
5025
25
150
205
3
180.0
80
0.5
19.39
0.344
100
G1/8"
18 CG 1-Q
SPEED CONTROL
VAM
VAM 5000 038
VAM 5000 038
NC.061.10.05000.038
38.0
1.6119
5025
5025
8100
5025
38
150
231
3
193.0
80
0.5
20.40
0.503
100
G1/8"
18 CG 1-Q
SPEED CONTROL
VAM
VAM 5000 050
VAM 5000 050
NC.061.10.05000.050
50.0
1.6298
5025
5025
8190
5025
50
150
255
3
205.0
80
0.5
21.50
0.650
100
G1/8"
18 CG 1-Q
SPEED CONTROL
VAM
VAM 5000 063
VAM 5000 063
NC.061.10.05000.063,5
63.5
1.6424
5025
5025
8253
5025
63.5
150
282
3
218.5
80
0.5
22.20
0.816
100
G1/8"
18 CG 1-Q
SPEED CONTROL
VAM
VAM 5000 080
VAM 5000 080
NC.061.10.05000.080
80.0
1.6523
5025
5025
8303
5025
80
150
315
3
235.0
80
0.5
23.50
1.019
100
G1/8"
18 CG 1-Q
SPEED CONTROL
VAM
VAM 5000 100
VAM 5000 100
NC.061.10.05000.100
100.0
1.6602
5025
5025
8343
5025
100
150
355
3
255.0
80
0.5
26.00
1.264
100
G1/8"
18 CG 1-Q
SPEED CONTROL
VAM
VAM 5000 125
VAM 5000 125
NC.061.10.05000.125
125.0
1.6667
5025
5025
8375
5025
125
150
405
3
280.0
80
0.5
27.00
1.571
100
G1/8"
18 CG 1-Q
SPEED CONTROL
VAM
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성