카탈로그: Azolgas
생성됨: 17.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Azolgas
VAM 7500 - GAS SPRINGS - Speed Control
Azolgas
GAS SPRINGS
SPEED CONTROL
VAM
Powered by
CAD모델 선택
{azolgas/001_gas_springs/010_speed_control/01_vam/06_vam_7500_asmtab.prj},{NB=VAM 7500 050(0,-,-,-,-)},{AZOLGASARTNO=VAM 7500 050},{NITROCYLARTNO=NC.061.10.07500.050},{MSPN=},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=50.0},{FL=-},{CONSYS=-},{CON=-},{TB=-},{CR=1.4983},{IF=7440},{IIF=7440},{HUB=0},{B=195},{Q=3},{L=210.0},{AK=95},{VM=0.5},{CNSMASSEXACT=38.41},{V=1.066},{FD=110},{BAG=G1/8\"},{ABA=18 CG 1-Q},{PB=SPEED CONTROL},{SERIEN=VAM},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/06_vam_7500_asmtpl.prj},{VTEMP=1.06563},{HIDE=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
AZOLGASARTNO
Azolgas Article No
ⁿ/ₐ
NITROCYLARTNO
Nitrocyl Article No
ⁿ/ₐ
MSPN
PDF Info
ⁿ/ₐ
HUBMAX
Max. Stroke
[mm]
CR
Compression Rate
ⁿ/ₐ
IF
Initial Force (150 bar)
[daN]
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
[daN]
FF
Final Force (150 bar)
[daN]
FDS
Force @ dynamic stroke @ 20ºC
[daN]
S
Rod length
[mm]
B
Body diameter
[mm]
L1
Total length
[mm]
Q
Safety Stroke
[mm]
L
Cylinder length
[mm]
AK
Ø Rod
[mm]
VM
VMAX
[m/s]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
V
Vol
[l]
FD
Max. pressure
[bar]
BAG
Filling thread
ⁿ/ₐ
ABA
Adapter filling connection
ⁿ/ₐ
PB
Product name
ⁿ/ₐ
SERIEN
Series
ⁿ/ₐ
VAM 7500 025
VAM 7500 025
NC.061.10.07500.025
25.0
1.4594
7440
7440
10858
7440
25
195
210
3
185.0
95
0.5
35.08
0.563
110
G1/8"
18 CG 1-Q
SPEED CONTROL
VAM
VAM 7500 038
VAM 7500 038
NC.061.10.07500.038
38.0
1.4853
7440
7440
11051
7440
38
195
236
3
198.0
95
0.5
36.81
0.824
110
G1/8"
18 CG 1-Q
SPEED CONTROL
VAM
VAM 7500 050
VAM 7500 050
NC.061.10.07500.050
50.0
1.4983
7440
7440
11147
7440
50
195
260
3
210.0
95
0.5
38.41
1.066
110
G1/8"
18 CG 1-Q
SPEED CONTROL
VAM
VAM 7500 063
VAM 7500 063
NC.061.10.07500.063,5
63.5
1.5075
7440
7440
11216
7440
63.5
195
287
3
223.5
95
0.5
40.20
1.337
110
G1/8"
18 CG 1-Q
SPEED CONTROL
VAM
VAM 7500 080
VAM 7500 080
NC.061.10.07500.080
80.0
1.5147
7440
7440
11269
7440
80
195
320
3
240.0
95
0.5
42.40
1.669
110
G1/8"
18 CG 1-Q
SPEED CONTROL
VAM
VAM 7500 100
VAM 7500 100
NC.061.10.07500.100
100.0
1.5204
7440
7440
11312
7440
100
195
360
3
260.0
95
0.5
45.06
2.071
110
G1/8"
18 CG 1-Q
SPEED CONTROL
VAM
VAM 7500 125
VAM 7500 125
NC.061.10.07500.125
125.0
1.5250
7440
7440
11346
7440
125
195
410
3
285.0
95
0.5
48.38
2.574
110
G1/8"
18 CG 1-Q
SPEED CONTROL
VAM
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성