카탈로그: Bahr Modultechnik
생성됨: 12.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bahr Modultechnik
Positioning system ELFZ 60S, 80S, 100, 125 - Belt driven positioning systems
Bahr Modultechnik
Positioning systems
Belt driven positioning systems EL
Powered by
CAD모델 선택
{bahr_modultechnik/1_positioning_systems/1_3_el_belt/elfz_asmtab.prj},{NB=ELFZ80S000104100780(200,0,315)},{TYP=ELFZ 80S},{BG=80S},{Q=315},{HUB=200},{HUBST=0},{FPA=0},{STA=0},{AV=1},{INFO=Produktdatenblatt},{A=190},{B=60},{C=154},{D=90},{E=135},{F=80},{G=139},{H=130},{I=12.5},{J=71.0},{K=142},{MM=M6},{M=M10},{MD=10},{N=270},{OO=M8},{P=130},{R=8x7x40},{S=30 h6 x 45},{T=M10},{TT=10},{U=130},{V=70},{GG=15.0},{G1=1.20},{ZR=8M50},{VH=256},{ZZ=32},{DPL=12},{BGLS=80},{Y1BELT=92.075},{Y2BELT=12.075},{PPATH=assemblies/elfz_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
TYP
Type designation
ⁿ/ₐ
L
Basic length
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
LMAX
Total length
[mm]
A
Width
[mm]
B
Distance
[mm]
C
Width
[mm]
D
Diameter
[mm]
E
Distance
[mm]
F
Distance
[mm]
G
Height
[mm]
H
Width
[mm]
I
Height
[mm]
J
Height
[mm]
K
Height
ⁿ/ₐ
MM
for
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
N
Length
ⁿ/ₐ
OO
for
[mm]
P
Length
[mm]
R
Key
ⁿ/ₐ
S
Ø x length
ⁿ/ₐ
T
Thread
ⁿ/ₐ
U
Height
[mm]
V
Distance
[mm]
GG
Basic weight
[kg]
G1
Weight per 100 mm
[kg]
ZR
Belt
ⁿ/ₐ
VH
Feed per turn
[mm/U ≈ linear]
ZZ
Number of teeth
ⁿ/ₐ
ELFZ60S000103100610
ELFZ 60S
410
ELFZ60S000103100610
610.000
170
38
108
68
97
60
102
100
0.0
53.0
106
-
M8
180
M8
97
6x6x40
18 h6 x 45
M8
97
60
7.3
0.64
8M30
192
24
ELFZ80S000104100780
ELFZ 80S
580
ELFZ80S000104100780
780.000
190
60
154
90
135
80
139
130
12.5
71.0
142
M6
M10
270
M8
130
8x7x40
30 h6 x 45
M10
130
70
15.0
1.20
8M50
256
32
ELFZ100000107100730
ELFZ 100
530
ELFZ100000107100730
730.000
230
62
170
110
150
100
143
160
30.0
89.0
178
M10
M10
310
M10
77
12x8x50
40 h6 x 55
M10
150
80
31.0
1.80
8M70
304
38
ELFZ125000109100760
ELFZ 125
560
ELFZ125000109100760
760.000
295
62
200
110
180
100
139
180
30.4
107.5
215
M10
M12
310
M12
92
12x8x50
40 h6 x 55
M10
186
89
57.4
2.70
8M100
304
38
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성