D-Lok Flange Bracket Inch Bore - DL FB Normal Duty 3-Bolt Flange Bracket Bearings
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
D-LOK
3 Bolt Flange Bracket
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/d_lok/3_bolt_flange_bracket/f3b_dl_flange_asmtab_i.prj},{NB=128801},{SERIES=206},{SS=1-3/16},{PN=128801},{DESCRIPTION=FB-DL-103},{W=1.45},{BOD=2.440900},{A=1.56},{A1=1.560000},{B=5.38},{B1=5.380000},{C=1.69},{C1=1.690000},{D=1.88},{D1=1.880000},{E=2.06},{E1=2.060000},{F=3/8},{F1=0.375000},{G=1.25},{G1=1.250000},{H=0.38},{H1=0.380000},{I=3.75},{I1=3.750000},{J=3.26},{J1=3.260000},{K=1.13},{K1=1.130000},{L=2.22},{L1=2.220000},{M=2.75},{M1=2.750000},{CAPS=2250},{CAPD=4368},{PPATH=f3b_dl_flange_bodi_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[인치]
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
W
Weight
[lbs]
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
E
[인치]
F
[인치]
G
[인치]
H
[인치]
I
[인치]
J
[인치]
K
[인치]
L
[인치]
M
[인치]
128796
204
3/4
128796
FB-DL-012
0.80
1.28
4.25
1.39
1.50
1.69
3/8
0.88
0.31
3.00
2.50
0.98
1.71
2.38
128797
205
7/8
128797
FB-DL-014
0.95
1.44
4.75
1.60
1.63
1.81
3/8
1.13
0.38
3.38
2.74
1.11
1.99
2.50
128798
205
15/16
128798
FB-DL-015
0.90
1.44
4.75
1.60
1.63
1.81
3/8
1.13
0.38
3.38
2.74
1.11
1.99
2.50
128799
205
1
128799
FB-DL-100
0.85
1.44
4.75
1.60
1.63
1.81
3/8
1.13
0.38
3.38
2.74
1.11
1.99
2.50
128800
206
1-1/8
128800
FB-DL-102
1.50
1.56
5.38
1.69
1.88
2.06
3/8
1.25
0.38
3.75
3.26
1.13
2.22
2.75
128801
206
1-3/16
128801
FB-DL-103
1.45
1.56
5.38
1.69
1.88
2.06
3/8
1.25
0.38
3.75
3.26
1.13
2.22
2.75
128802
206
1-1/4
128802
FB-DL-104S
1.40
1.56
5.38
1.69
1.88
2.06
3/8
1.25
0.38
3.75
3.26
1.13
2.22
2.75
128803
207
1-1/4
128803
FB-DL-104
1.85
1.75
6.13
1.91
2.00
2.37
1/2
1.25
0.50
4.25
3.76
1.31
2.69
3.25
128804
207
1-3/8
128804
FB-DL-106
1.80
1.75
6.13
1.91
2.00
2.37
1/2
1.25
0.50
4.25
3.76
1.31
2.69
3.25
128805
207
1-7/16
128805
FB-DL-107
1.75
1.75
6.13
1.91
2.00
2.37
1/2
1.25
0.50
4.25
3.76
1.31
2.69
3.25
128806
210
1-15/16
128806
FB-DL-115
5.7
2.01
7.50
2.14
2.75
2.94
1/2
1.63
0.50
5.19
4.62
1.50
3.24
4.00
128807
210
2
128807
FB-DL-200
5.6
2.01
7.50
2.14
2.75
2.94
1/2
1.63
0.50
5.19
4.62
1.50
3.24
4.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성