D-Lok Screw Conveyor Hanger Bearing - DL Normal Duty Screw Conveyor Hanger Bearings
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
D-LOK
Hanger Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/d_lok/hanger_bearings/dl_screw_con_asmtab.prj},{NB=068608},{SERIES=208},{SS=1-1/2},{SS1=1.500000},{PN=068608},{DESCRIPTION=SCHB-DL-108},{W=3.6},{BOD=3.149600},{A=2.01},{A1=2.010000},{B=4.00},{B1=4.000000},{C=0.83},{C1=0.830000},{D=0.83},{D1=0.830000},{F=3/4-14},{F1=0.750000},{G=0.63},{G1=0.630000},{H=0.94},{H1=0.940000},{J=4.88},{J1=4.880000},{K=1.09},{K1=1.090000},{L=2.74},{L1=2.740000},{M=2.88},{M1=2.880000},{KDM=1.100000},{CAPS=4005},{CAPD=7332},{PPATH=dl_screw_con_bodi_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[인치]
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
W
Weight
[lbs]
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
F
Bolt Diameter
[인치]
G
[인치]
H
[인치]
J
[인치]
K
[인치]
L
[인치]
M
[인치]
073069
207
1-3/8
073069
SCHB-DL-106
3.1
1.75
3.88
0.82
0.82
3/4-14
0.63
0.94
4.69
1.02
2.69
2.75
068608
208
1-1/2
068608
SCHB-DL-108
3.6
2.01
4.00
0.83
0.83
3/4-14
0.63
0.94
4.88
1.09
2.74
2.88
062443
210
1-15/16
062443
SCHB-DL-115
5.2
2.01
4.63
0.94
1.78
1-11-1/2
0.81
1.13
5.56
0.98
3.24
3.25
049781
212
2-7/16
049781
SCHB-DL-207
9.2
2.38
5.50
1.16
1.78
1-1/4-11-1/2
1.13
1.44
6.75
1.13
4.11
4.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성