Grip Tight Two-Bolt Flange - Stainless Housing, Corrosion Resistant Insert Metric Bore - GTEZ Normal Duty Stainless Steel Housed 2 Bolt Flange Bearings
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
Grip Tight Adapter Ball Bearings
GRIP TIGHT 2 Bolt Flanges
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/grip_tight/2bolt_flanges/f2b_gtez_shcr_asmtab.prj},{NB= 129361},{SERIES=206},{SS=30},{PN=129361},{DESCRIPTION=F2B-GTEZ-30M-SHCR},{LUBE=},{BOD=62},{WEIGHT=0.98},{A=40.9},{B=140.1},{C=44.1},{D=116.7},{H=9.1},{J=13.9},{F=M10},{F1=10.8},{L=50.8},{M=79.4},{Z=42.9},{PPATH=f2b_gtez_shcr_templ.prj},{INFO=Infotext}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[mm]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
F
Bolt Diameter
ⁿ/ₐ
L
[mm]
M
[mm]
Z
[mm]
129356
204
20
129356
F2B-GTEZ-20M-SHCR
37.3
111.1
38.1
89.7
8.3
15.5
M10
38.1
60.3
38.1
129358
205
25
129358
F2B-GTEZ-25M-SHCR
36.9
124.2
39.3
98.8
9.1
14.3
M10
45.6
66.7
38.9
129361
206
30
129361
F2B-GTEZ-30M-SHCR
40.9
140.1
44.1
116.7
9.1
13.9
M10
50.8
79.4
42.9
129364
207
35
129364
F2B-GTEZ-35M-SHCR
41.3
157.2
45.2
130.2
10.7
13.9
M12
58.3
88.9
44.8
129366
208
40
129366
F2B-GTEZ-40M-SHCR
46.8
170.7
50.4
143.7
10.7
14.7
M12
63.5
97.6
49.2
129368
210
50
129368
F2B-GTEZ-50M-SHCR
47.2
190.1
50.8
157.2
12.3
15.1
M16
74.6
109.5
49.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성