Grip Tight Four-Bolt Flange Metric Bore - GT Normal Duty 4 Bolt Flange Bearings
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
Grip Tight Adapter Ball Bearings
GRIP TIGHT 4 Bolt Flanges
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/grip_tight/4bolt_flanges/f4b_gt_asmtab.prj},{NB=129672},{SERIES=208},{BOD=80.0},{SS=40},{PN=129672},{DESCRIPTION=F4B-GT-40M},{LUBE=},{WEIGHT=2.6},{A=46.8},{B=130.2},{C=50.0},{D=101.6},{F=M12},{F1=12.500},{H=14.3},{J=14.7},{L=63.5},{N=60.3},{Z=48.8},{INFO=Infotext},{PPATH=f4b_gt_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[mm]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Desctiption
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
F
Bolt Diameter
ⁿ/ₐ
H
[mm]
J
[mm]
L
[mm]
N
[mm]
Z
[mm]
129667
203
17
129667
F4B-GT-17M
34.1
76.2
37.3
53.9
M10
11.1
15.5
35.7
42.9
36.9
129668
204
20
129668
F4B-GT-20M
37.3
85.7
40.9
63.5
M10
11.1
15.9
38.1
49.2
40.9
129669
205
25
129669
F4B-GT-25M
36.9
95.3
39.3
70.0
M10
12.7
15.1
45.6
52.4
39.3
129670
206
30
129670
F4B-GT-30M
40.9
108.0
43.3
82.5
M10
12.7
15.1
50.8
55.6
42.1
129671
207
35
129671
F4B-GT-35M
41.3
120.7
44.8
92.0
M12
14.3
13.5
58.3
61.9
44.5
129672
208
40
129672
F4B-GT-40M
46.8
130.2
50.0
101.6
M12
14.3
14.7
63.5
60.3
48.8
129673
209
45
129673
F4B-GT-45M
46.8
136.5
50.8
104.8
M14
15.9
14.3
67.9
69.9
50.0
129674
210
50
129674
F4B-GT-50M
47.2
142.9
52.0
111.0
M16
15.9
13.5
74.6
73.0
50.8
129675
211
55
129675
F4B-GT-55M
48.8
165.1
54.4
130.2
M16
17.5
13.1
82.6
82.6
53.6
129676
212
60
129676
F4B-GT-60M
53.6
174.6
58.7
143.0
M16
17.5
14.3
88.9
88.9
57.9
129677
214
70
129677
F4B-GT-70M
60.7
187.3
71.8
149.2
M16
17.5
15.1
96.8
93.7
70.6
129678
215
75
129678
F4B-GT-75M
65.1
196.9
78.6
152.4
M18
25.4
20.2
108.0
98.4
77.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성