Grip Tight Medium Duty Narrow Slot Take Up Inch Bore - GTM Normal Duty Narrow Slot Take-Up Bearings
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
Grip Tight Adapter Ball Bearings
GRIP TIGHT Take-up Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/grip_tight/takeup_bearings/nstu_gtm_asmtab_i.prj},{NB=136163},{SERIES=209},{SS=1-1/2},{SS1=1.500},{PN=136163},{DESCRIPTION=NSTU-GTM-108},{PNSL=136215},{DESCRIPTIONSL=NSTU-GT-09},{PNA=136598},{DESCRIPTIONA=AN-GTM-09-108-D},{W=4.9},{BOD=3.3465},{TUFS=NS400},{A=1.85},{A1=1.850},{B=5.44},{B1=5.440},{C=0.313},{C1=0.313},{D=3.00},{D1=3.000},{E=3.25},{E1=3.250},{F=7/8},{F1=0.875},{G=0.72},{G1=0.720},{H=1.22},{H1=1.220},{J=1.63},{J1=1.630},{L=2.86},{L1=2.860},{M=4.015/3.985},{M1=4.015},{N=4.75},{N1=4.750},{P=0.38},{P1=0.380},{R=0.62},{R1=0.620},{S=1.23},{S1=1.230},{Z=1.26},{Z1=1.260},{CAPS=4450},{CAPD=7891},{DO=0.383},{DK=0.337},{SO=0.433},{S2=0.433},{PPATH=nstu_gtm_temp_i.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
SERIES
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
ⁿ/ₐ
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
PNSL
Part No. of Unit without Adapter Sleeve & Lock Nut
ⁿ/ₐ
DESCRIPTIONSL
Description of Unit without Adapter Sleeve & Lock Nut
ⁿ/ₐ
PNA
Part No. of Adapter Sleeve & Lock Nut
ⁿ/ₐ
DESCRIPTIONA
Description of Adapter Sleeve & Lock Nut
ⁿ/ₐ
W
Weight
[lbs]
TUFS
Take-up Frame Size
ⁿ/ₐ
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
E
[인치]
F
[인치]
G
[인치]
H
[인치]
J
[인치]
L
[인치]
M
[인치]
N
[인치]
P
[인치]
R
[인치]
S
[인치]
Z
[인치]
CAPS
Capacity Static
[lbs]
CAPD
Capacity Dynamic
[lbs]
123159
205
3/4
123159
NSTU-GTM-012
136211
NSTU-GT-05
136597
AN-GTM-05-012-D
1.7
NS210
1.46
3.56
0.250
1.50
2.19
3/4
0.44
0.88
1.38
1.80
2.635/2.605
3.13
0.32
0.48
0.98
1.00
1565
3146
136160
206
1
136160
NSTU-GTM-100
136212
NSTU-GTU-06
136541
AN-GTM-06-100-D
2.8
NS308
1.61
4.31
0.250
2.50
2.69
3/4
0.50
0.94
1.38
2.08
3.510/3.480
4.13
0.32
0.52
1.09
1.13
2250
4368
136161
207
1-3/16
136161
NSTU-GTM-103
136213
NSTU-GT-07
136542
AN-GTM-07-103-D
2.8
NS308
1.62
4.50
0.250
2.50
2.69
3/4
0.50
0.94
1.38
2.38
3.510/3.480
4.13
0.32
0.54
1.08
1.14
3065
5759
136162
208
1-7/16
136162
NSTU-GTM-107
136214
NSTU-GT-08
136543
AN-GTM-08-107-D
4.7
NS400
1.84
5.38
0.313
3.00
3.25
7/8
0.66
1.16
1.63
2.62
4.015/3.985
4.75
0.38
0.61
1.23
1.23
4005
7332
136163
209
1-1/2
136163
NSTU-GTM-108
136215
NSTU-GT-09
136598
AN-GTM-09-108-D
4.9
NS400
1.85
5.44
0.313
3.00
3.25
7/8
0.72
1.22
1.63
2.86
4.015/3.985
4.75
0.38
0.62
1.23
1.26
4450
7891
136164
210
1-11/16
136164
NSTU-GTM-111
136216
NSTU-GT-10
136544
AN-GTM-10-111-D
4.9
NS400
1.86
5.50
0.313
3.00
3.25
7/8
0.59
1.09
1.63
3.13
4.015/3.985
4.75
0.38
0.63
1.23
1.26
4450
7891
136165
210
1-3/4
136165
NSTU-GTM-112
136216
NSTU-GT-10
136599
AN-GTM-10-112-D
4.9
NS400
1.86
5.50
0.313
3.00
3.25
7/8
0.59
1.09
1.63
3.13
4.015/3.985
4.75
0.38
0.63
1.23
1.26
4450
7891
136166
211
1-15/16
136166
NSTU-GTM-115
136217
NSTU-GT-11
136545
AN-GTM-11-115-D
6.8
NS407
1.93
6.13
0.313
3.50
3.63
1
0.69
1.28
1.75
3.43
4.448/4.418
5.38
0.44
0.67
1.26
1.32
5630
9975
136167
211
2
136167
NSTU-GTM-200
136217
NSTU-GT-11
136600
AN-GTM-11-200-D
6.8
NS407
1.93
6.13
0.313
3.50
3.63
1
0.69
1.28
1.75
3.43
4.448/4.418
5.38
0.44
0.67
1.26
1.32
5630
9975
136168
212
2-3/16
136168
NSTU-GTM-203
136218
NSTU-GT-12
136546
AN-GTM-12-203-D
8.7
NS415
2.12
6.69
0.313
3.75
3.88
1
0.69
1.28
1.63
3.69
4.947/4.917
5.75
0.44
0.73
1.39
1.46
6955
11791
136169
212
2-1/4
136169
NSTU-GTM-204
136218
NSTU-GT-12
136601
AN-GTM-12-204-D
8.7
NS415
2.12
6.69
0.313
3.75
3.88
1
0.69
1.28
1.63
3.69
4.947/4.917
5.75
0.44
0.73
1.39
1.46
6955
11791
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성