Grip Tight Medium Duty Narrow Slot Take Up Metric Bore - GTM Normal Duty Narrow Slot Take-Up Bearings
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
Grip Tight Adapter Ball Bearings
GRIP TIGHT Take-up Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/grip_tight/takeup_bearings/nstu_gtm_asmtab_m.prj},{NB=136298},{SERIES=208},{SS=35},{SS1=35.000},{PN=136298},{DESCRIPTION=NSTU-GTM-35M},{PNSL=136214},{DESCRIPTIONSL=NSTU-GT-08},{PNA=136563},{DESCRIPTIONA=AN-GTM-08-35M-D},{W=2.1},{BOD=80.0000},{TUFS=NS400},{A=46.7},{A1=46.700},{B=136.7},{B1=136.700},{C=7.95},{C1=7.950},{D=76.2},{D1=76.200},{E=82.6},{E1=82.600},{F=22.2},{F1=22.200},{G=16.8},{G1=16.800},{H=29.5},{H1=29.500},{J=41.4},{J1=41.400},{L=66.5},{L1=66.500},{M=101.98/101.22},{M1=101.980},{N=120.7},{N1=120.700},{P=9.7},{P1=9.700},{R=15.5},{R1=15.500},{S=31.2},{S1=31.200},{Z=31.2},{Z1=31.200},{CAPS=4005},{CAPD=7332},{PPATH=nstu_gtm_temp_m.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
ⁿ/ₐ
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
PNSL
Part No. of Unit without Adapter Sleeve & Lock Nut
ⁿ/ₐ
DESCRIPTIONSL
Description of Unit without Adapter Sleeve & Lock Nut
ⁿ/ₐ
PNA
Part No. of Adapter Sleeve & Lock Nut
ⁿ/ₐ
DESCRIPTIONA
Description of Adapter Sleeve & Lock Nut
ⁿ/ₐ
W
Weight
[kg]
TUFS
Take-up Frame Size
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
Z
[mm]
CAPS
Capacity Static
[lbs]
CAPD
Capacity Dynamic
[lbs]
136296
206
25
136296
NSTU-GTM-25M
136212
NSTU-GTU-06
136561
AN-GTM-06-25M-D
1.2
NS308
40.9
109.5
6.35
63.5
68.3
19.1
12.7
23.9
35.1
52.8
89.15/88.39
104.9
8.1
13.2
27.7
28.7
2250
4368
136297
207
30
136297
NSTU-GTM-30M
136213
NSTU-GT-07
136562
AN-GTM-07-30M-D
1.2
NS308
41.1
114.3
6.35
63.5
68.3
19.1
12.7
23.9
35.1
60.5
89.15/88.39
104.9
8.1
13.7
27.4
29.0
3065
5759
136298
208
35
136298
NSTU-GTM-35M
136214
NSTU-GT-08
136563
AN-GTM-08-35M-D
2.1
NS400
46.7
136.7
7.95
76.2
82.6
22.2
16.8
29.5
41.4
66.5
101.98/101.22
120.7
9.7
15.5
31.2
31.2
4005
7332
136299
209
40
136299
NSTU-GTM-40M
136215
NSTU-GT-09
136564
AN-GTM-09-40M-D
2.1
NS400
47.0
138.2
7.95
76.2
82.6
22.2
18.3
31.0
41.4
72.6
101.98/101.22
120.7
9.7
15.7
31.2
32.0
4450
7891
136300
210
45
136300
NSTU-GTM-45M
136216
NSTU-GT-10
136565
AN-GTM-10-45M-D
2.2
NS400
47.2
139.7
7.95
76.2
82.6
22.2
15.0
27.7
41.4
79.5
101.98/101.22
120.7
9.7
16.0
31.2
32.0
4450
7891
136301
211
50
136301
NSTU-GTM-50M
136217
NSTU-GT-11
136566
AN-GTM-11-50M-D
3.0
NS407
49.0
155.7
7.95
88.9
92.2
25.4
17.5
32.5
44.5
87.1
112.98/112.22
136.7
11.2
17.0
32.0
33.5
5630
9975
136302
212
55
136302
NSTU-GTM-55M
136218
NSTU-GT-12
136567
AN-GTM-12-55M-D
4.9
NS415
53.8
169.9
7.95
95.3
98.6
25.4
17.5
32.5
41.4
93.7
125.65/124.89
146.1
11.2
18.5
35.3
37.1
6955
11791
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성