피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
SDX3000 - Plummer Blocks for bearings 23000K
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
Plummer Blocks
SDX
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/plummer_block/sdx/sdx3000_asmtab.prj},{NB=F4B3052-SDX-240MFTS},{SERIES=3052},{SS=TS},{DD=240},{A=310},{B=700},{C=260},{H=95},{D=600},{E=150},{J=475},{M=240},{K=155},{S=30},{S1=35},{S2=42},{Q=97.0},{T=12},{PPATH=parts/sdx3000_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DD
d Shaft Size
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
H
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
J
[mm]
M
[mm]
K
[mm]
S
S Bolt Size
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
Q
[mm]
T
[mm]
A1
A (with seals)
[mm]
L1
L-1
[mm]
F4B3040-SDX-180MFTS
3040
F4B3040-SDX-180MFTS
SDX3040-TS
180
260
560
210
80
480
120
375
190
130
24
28
34
73.0
10
284.0
215
F4B3044-SDX-200MFTS
3044
F4B3044-SDX-200MFTS
SDX3044-TS
200
280
610
230
85
510
130
410
210
140
30
35
42
85.0
10
304.0
235
F4B3048-SDX-220MFTS
3048
F4B3048-SDX-220MFTS
SDX3048-TS
220
290
640
240
90
540
140
435
220
145
30
35
42
86.0
12
314.0
255
F4B3052-SDX-240MFTS
3052
F4B3052-SDX-240MFTS
SDX3052-TS
240
310
700
260
95
600
150
475
240
155
30
35
42
97.0
12
334.0
275
F4B3056-SDX-260MFTS
3056
F4B3056-SDX-260MFTS
SDX3056-TS
260
320
770
280
100
650
160
515
260
160
36
42
50
102.0
13
344.0
295
F4B3060-SDX-280MFTS
3060
F4B3060-SDX-280MFTS
SDX3060-TS
280
320
790
280
105
670
160
550
280
160
36
42
50
112.0
16
344.0
315
F4B3064-SDX-300MFTS
3064
F4B3064-SDX-300MFTS
SDX3064-TS
300
350
830
310
110
710
190
590
300
175
36
42
50
116.0
22
374.0
335
F4B3068-SDX-320MFTS
3068
F4B3068-SDX-320MFTS
SDX3068-TS
320
370
880
330
115
750
200
630
320
185
36
42
50
123.5
23
394.0
355
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성