피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
SNX 200 - TS/TT - Plummer Blocks for bearings 22200, 23200
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
Plummer Blocks
SNX
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/plummer_block/snx/snx200_tstt_asmtab.prj},{NB=P2B217-SNX-95MFS},{SERIES=217},{SS=S},{SS1=95},{A1=131.6},{B=320},{C=90},{DMIN=250.8},{DMAX=279.4},{F=M20},{F1=20},{H=32},{J=187},{K=62.7},{M=95},{P=208},{Q=18.0},{W=35.5},{X=53},{Y=28},{A=125},{L1=107.2},{PPATH=parts/snx200_tstt_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
SS1
Shaft Size
[mm]
A1
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
DMIN
D MIN
[mm]
DMAX
D MAX
[mm]
F
Bolt Dia.
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
M
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
W
Static Oil Level
ⁿ/ₐ
X
[mm]
Y
[mm]
A
A (with seals)
[mm]
L1
L-1
[mm]
P2B209-SNX-55MFS
209
P2B209-SNX-55MFS
SNX 209 S
55
94.3
210
60
158.8
177.8
M12
25
112
45.2
60
124
11.5
24.0
29
20
91
65.2
P2B210-SNX-60MFS
210
P2B210-SNX-60MFS
SNX 210 S
60
99.1
210
60
165.1
177.8
M12
23
113
47.6
60
130
11.5
29.0
31
17
95
70.2
P2B211-SNX-65MFS
211
P2B211-SNX-65MFS
SNX 211 S
65
103.8
244
70
187.3
209.6
M16
26
133
50.0
70
147
12.5
28.5
33
22
100
75.2
P2B212-SNX-70MFS
212
P2B212-SNX-70MFS
SNX 212 S
70
115.8
270
70
196.9
229.6
M16
29
139
56.0
70
156
14.0
32.0
38
20
112
82.2
P2B213-SNX-75MFS
213
P2B213-SNX-75MFS
SNX 213 S
75
113.3
279
80
206.4
241.3
M16
30
155
54.8
80
165
15.5
27.0
41
25
110
87.2
P2B215-SNX-85MFS
215
P2B215-SNX-85MFS
SNX 215 S
85
121.2
283
80
219.1
244.5
M16
29
161
58.7
80
179
15.5
38.0
44
21
117
97.2
P2B216-SNX-90MFS
216
P2B216-SNX-90MFS
SNX 216 S
90
126.8
320
90
244.5
279.4
M20
33
178
61.5
95
202
16.5
34.5
49
31
123
102.2
P2B217-SNX-95MFS
217
P2B217-SNX-95MFS
SNX 217 S
95
131.6
320
90
250.8
279.4
M20
32
187
62.7
95
208
18.0
35.5
53
28
125
107.2
P2B218-SNX-100MFS
218
P2B218-SNX-100MFS
SNX 218 S
100
150.8
346
98
260.4
298.5
M20
35
195
72.2
100
220
20.0
47.0
57
28
144
112.2
P2B219-SNX-110MFS
219
P2B219-SNX-110MFS
SNX 219 S
110
156.4
360
98
276.2
314.3
M20
35
214
75.0
112
229
21.5
39.5
60
35
150
124.2
P2B220-SNX-115MFS
220
P2B220-SNX-115MFS
SNX 220 S
115
164.1
390
110
295.3
333.4
M24
40
220
80.2
112
248
23.0
45.0
67
30
160
129.2
P2B222-SNX-125MFS
222
P2B222-SNX-125MFS
SNX 222 S
125
173.9
419
121
323.9
364.3
M24
45
239
83.7
125
269
26.5
53.5
73
34
168
139.2
P2B224-SNX-135MFS
224
P2B224-SNX-135MFS
SNX 224 S
135
191.3
419
120
336.6
368.3
M24
45
267
92.5
140
286
29.0
57.0
81
42
185
149.2
P2B226-SNX-145MFS
226
P2B226-SNX-145MFS
SNX 226 S
145
196.9
445
130
373.9
386.6
M24
50
290
95.3
150
315
32.0
49.0
84
39
191
159.2
P2B228-SNX-155MFS
228
P2B228-SNX-155MFS
SNX 228 S
155
209.7
500
150
400.1
419.9
M30
50
298
101.6
150
337
34.0
51.5
92
35
203
169.2
P2B230-SNX-165MFS
230
P2B230-SNX-165MFS
SNX 230 S
165
226.3
530
160
442.9
457.2
M30
60
317
110.0
160
364
36.5
53.0
91
34
220
180.8
P2B232-SNX-175MFS
232
P2B232-SNX-175MFS
SNX 232 S
175
241.4
550
160
457.2
482.6
M30
60
338
117.5
170
379
40.0
53.2
102
34
235
190.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성