E-Z KLEEN Mounted Bearings PSEZ Polymer Sleeve Polymer Housed 4-Bolt Flange Metric Bore - Polymer Bearings
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
Polymer Sleeve Bearing
4 Bolt Flanges
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/polymer/4_bolt_flanges/f4b_psez_bolt_body_asmtab.prj},{NB=034761},{SERIES=206},{SS=30},{PN=034761},{DESCRIPTION=F4B-PSEZ-30M-P},{WEIGHT=0.40},{A=30.2},{B=108.0},{C=34.9},{D=82.5},{F=M10},{H=15.2},{J=2.6},{L=42.9},{F1=10},{BOD=62.0000},{PPATH=f4b_psez_bolt_body_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[mm]
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
F
Bolt Diameter
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
L
[mm]
034759
204
20
034759
F4B-PSEZ-20M-P
0.22
25.4
85.9
31.1
63.5
M10
13.2
1.9
33.3
034760
205
25
034760
F4B-PSEZ-25M-P
0.25
27.0
95.3
32.3
70.0
M10
13.6
2.6
36.5
034761
206
30
034761
F4B-PSEZ-30M-P
0.40
30.2
108.0
34.9
82.5
M10
15.2
2.6
42.9
034762
207
35
034762
F4B-PSEZ-35M-P
0.44
33.3
118.1
37.0
92.0
M12
15.6
3.7
50.8
034763
208
40
034763
F4B-PSEZ-40M-P
0.56
38.1
130.0
42.2
101.5
M12
16.9
4.6
50.8
034764
209
45
034764
F4B-PSEZ-45M-P
0.56
39.7
136.7
43.0
105.0
M14
18.2
5.4
58.7
034765
210
50
034765
F4B-PSEZ-50M-P
0.61
41.3
142.7
47.3
111.0
M16
19.3
6.4
65.1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성