Set Screw Two-Bolt Flange Inch Bore - SC 2 Bolt Flange Bearings -(Normal Duty)
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
SC Setscrew
Flanges
2 Bolt Flanges
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/setscrew/flanges/2bolt_flanges/f2b_sc_hi_asmtab.prj},{NB=124270},{SERIES=210},{SS=2},{SS1=2.000000},{PN=124270},{DESCRIPTION=F2B-SC-200},{W=5.2},{BOD=3.5433},{BW=0.8661},{LF=RE-LUBE},{LF1=1},{A=1.94},{A1=1.940000},{B=7.44},{B1=7.440000},{C=2.02},{C1=2.020000},{D=6.19},{D1=6.190000},{F=1/2},{F1=0.500000},{H=0.63},{H1=0.630000},{J=0.55},{J1=0.550000},{L=2.43},{L1=2.430000},{M=4.56},{M1=4.560000},{N=2.03},{N1=2.030000},{PPATH=f2b_sc_hi_templ.prj},{CAPS=4450},{CAPD=7891}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[인치]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
W
Weight
[lbs]
LF
Lubrication Feature
ⁿ/ₐ
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
F
Bolt Diameter
[인치]
H
[인치]
J
[인치]
L
[인치]
M
[인치]
N
[인치]
124198
203
1/2
124198
F2B-SC-008
0.8
RE-LUBE
1
3.88
1.17
3
3/8
0.38
0.32
0.96
2.13
1.13
124199
203
5/8
124199
F2B-SC-010
0.7
RE-LUBE
1
3.88
1.17
3
3/8
0.38
0.32
0.96
2.13
1.13
124166
204
1/2
124166
F2B-SC-008L
1.6
RE-LUBE
1.23
4.41
1.34
3.53
3/8
0.5
0.36
1.12
2.38
1.5
124167
204
5/8
124167
F2B-SC-010L
1.5
RE-LUBE
1.23
4.41
1.34
3.53
3/8
0.5
0.36
1.12
2.38
1.5
124170
204
3/4
124170
F2B-SC-012
1.4
RE-LUBE
1.23
4.41
1.34
3.53
3/8
0.5
0.36
1.12
2.38
1.5
124171
205
7/8
124171
F2B-SC-014
1.6
RE-LUBE
1.34
4.88
1.37
3.89
7/16
0.52
0.42
1.32
2.75
1.44
124172
205
15/16
124172
F2B-SC-015
1.5
RE-LUBE
1.34
4.88
1.37
3.89
7/16
0.52
0.42
1.32
2.75
1.44
124173
205
1
124173
F2B-SC-100
1.4
RE-LUBE
1.34
4.88
1.37
3.89
7/16
0.52
0.42
1.32
2.75
1.44
124410
206
1-1/16
124410
F2B-SC-101
2.3
RE-LUBE
1.52
5.56
1.56
4.59
7/16
0.5
0.49
1.57
3.13
1.56
124274
206
1-1/8
124274
F2B-SC-102
2.2
RE-LUBE
1.52
5.56
1.56
4.59
7/16
0.5
0.49
1.57
3.13
1.56
124275
206
1-3/16
124275
F2B-SC-103
2.1
RE-LUBE
1.52
5.56
1.56
4.59
7/16
0.5
0.49
1.57
3.13
1.56
123172
206
1-1/4
123172
F2B-SC-104S
2.0
RE-LUBE
1.52
5.56
1.56
4.59
7/16
0.5
0.49
1.57
3.13
1.56
124276
207
1-1/4
124276
F2B-SC-104
3.5
RE-LUBE
1.71
6.13
1.75
5.12
1/2
0.56
0.53
1.84
3.75
1.84
124411
207
1-5/16
124411
F2B-SC-105
3.4
RE-LUBE
1.71
6.13
1.75
5.12
1/2
0.56
0.53
1.84
3.75
1.84
124277
207
1-3/8
124277
F2B-SC-106
3.2
RE-LUBE
1.71
6.13
1.75
5.12
1/2
0.56
0.53
1.84
3.75
1.84
124278
207
1-7/16
124278
F2B-SC-107
3.1
RE-LUBE
1.71
6.13
1.75
5.12
1/2
0.56
0.53
1.84
3.75
1.84
124268
208
1-1/2
124268
F2B-SC-108
4.1
RE-LUBE
1.94
6.75
1.97
5.66
1/2
0.56
0.63
2.05
4.13
1.83
124412
208
1-5/8
124412
F2B-SC-110
4.0
RE-LUBE
1.94
6.75
1.97
5.66
1/2
0.56
0.63
2.05
4.13
1.83
125171
209
1-5/8
125171
F2B-SC-110L
5.2
RE-LUBE
1.94
7.06
1.99
5.84
1/2
0.63
0.59
2.22
4.38
1.91
124279
209
1-11/16
124279
F2B-SC-111
5.0
RE-LUBE
1.94
7.06
1.99
5.84
1/2
0.63
0.59
2.22
4.38
1.91
124413
209
1-3/4
124413
F2B-SC-112
4.9
RE-LUBE
1.94
7.06
1.99
5.84
1/2
0.63
0.59
2.22
4.38
1.91
124280
209
1-13/16
124280
F2B-SC-113
4.7
RE-LUBE
1.94
7.06
1.99
5.84
1/2
0.63
0.59
2.22
4.38
1.91
124269
210
1-15/16
124269
F2B-SC-115
5.4
RE-LUBE
1.94
7.44
2.02
6.19
1/2
0.63
0.55
2.43
4.56
2.03
124270
210
2
124270
F2B-SC-200
5.2
RE-LUBE
1.94
7.44
2.02
6.19
1/2
0.63
0.55
2.43
4.56
2.03
124034
211
2-3/16
124034
F2B-SC-203
6.5
RE-LUBE
2.22
8.63
2.28
7.25
5/8
0.67
0.68
2.71
5.25
2.27
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성