Set Screw Flange Bracket Metric Bore - Polymer Housing, Stainless Steel Insert - SC 3 Bolt Flange Bearings -(Normal Duty) -Polymer Housed -Corrosion Resistant Insert -E-Z KLEEN
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
SC Setscrew
Flanges
3 Bolt Flanges
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/setscrew/flanges/3bolt_flanges/fb_scez_pss_hm_asmtab.prj},{NB=136759},{SERIES=205},{SS=25},{PN=136759},{DESCRIPTION=FB-SCEZ-25M-PSS},{W=0.32},{BOD=52.0},{A=34.0},{B=124.7},{C=38.1},{D=41.4},{E=46.0},{F=M10},{F1=10.000},{G=28.7},{H=13.7},{I=90.4},{J=68.8},{K=29.0},{L=33.5},{CAPS=1565},{CAPD=3146},{PPATH=fb_scez_pss_hm_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[mm]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
W
Weight
[kg]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
Bolt Diameter
ⁿ/ₐ
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
136758
204
20
136758
FB-SCEZ-20M-PSS
0.24
31.2
111.5
36.4
38.1
42.9
M10
22.4
13.5
81.8
59.4
28.4
28.2
136759
205
25
136759
FB-SCEZ-25M-PSS
0.32
34.0
124.7
38.1
41.4
46.0
M10
28.7
13.7
90.4
68.8
29.0
33.5
136760
206
30
136760
FB-SCEZ-30M-PSS
0.48
38.6
139.2
42.9
47.8
52.3
M10
31.8
15.2
98.6
81.3
31.5
39.9
136761
207
35
136761
FB-SCEZ-35M-PSS
0.83
43.4
155.2
46.3
50.8
60.5
M12
31.8
15.7
108.2
93.7
32.5
46.7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성