Set Screw LF Three-Bolt Flange Metric Bore -- Stainless Housing, Stainless Steel Insert - SC 3 Bolt Flange Bearings -(Normal Duty) -Re-Lube and No-Lube
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
SC Setscrew
Flanges
3 Bolt Flanges
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/setscrew/flanges/3bolt_flanges/lf_scez_shss_hm_asmtab.prj},{NB=136874},{SERIES=205},{SS=25},{SS1=25.000000},{PN=136874},{DESCRIPTION=LF-SCEZ-25M-SHSS},{W=0.36},{BOD=52.0000},{BW=0.5906},{GH=8.763000},{A=34.0},{A1=34.000000},{B=95.3},{B1=95.300000},{C=34.6},{C1=34.600000},{D=76.2},{D1=76.200000},{G=8.6},{G1=8.600000},{H=12.7},{H1=12.700000},{J=10.0},{J1=10.000000},{L=33.5},{L1=33.500000},{M=47.8},{M1=47.800000},{N=42.4},{N1=42.400000},{CAPS=1565},{CAPD=3146},{PPATH=lf_scez_shss_hm_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[mm]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
W
Weight
[kg]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
136873
204
20
136873
LF-SCEZ-20M-SHSS
0.29
31.2
90.4
31.7
71.4
8.6
14.7
9.5
28.2
45.2
39.4
136874
205
25
136874
LF-SCEZ-25M-SHSS
0.36
34.0
95.3
34.6
76.2
8.6
12.7
10.0
33.5
47.8
42.4
136875
206
30
136875
LF-SCEZ-30M-SHSS
0.54
38.6
112.8
40.5
90.4
10.4
15.5
13.0
39.9
56.4
50.3
136876
207
35
136876
LF-SCEZ-35M-SHSS
0.79
43.4
122.2
44.3
100.1
10.4
17.1
13.9
46.7
61.2
53.1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성