Set Screw Four-Bolt Flange Metric Bore - Stainless Housing, Corrosion Resistant Insert - SC 4 Bolt Flange Bearings -(Normal Duty) -Corrosion Resistant Insert -E-Z KLEEN
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
SC Setscrew
Flanges
4 Bolt Flanges
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/setscrew/flanges/4bolt_flanges/f4b_scez_shcr_hm_asmtab.prj},{NB=127711},{SERIES=206},{SS=30},{PN=127711},{DESCRIPTION=F4B-SCEZ-30M-SHCR},{WEIGHT=0.95},{BOD=62.0},{A=38.6},{B=105.7},{C=40.4},{D=82.3},{F=M10},{F1=10.0000},{H=9.4},{J=11.4},{L=39.9},{CAPS=2250},{CAPD=4368},{PPATH=f4b_scez_shcr_hm_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[mm]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
F
Bolt Diameter
ⁿ/ₐ
H
[mm]
J
[mm]
L
[mm]
127709
204
20
127709
F4B-SCEZ-20M-SHCR
0.49
31.2
85.1
31.8
63.8
M10
8.6
8.6
28.4
127710
205
25
127710
F4B-SCEZ-25M-SHCR
0.63
34.0
95.3
34.8
69.9
M10
9.4
9.7
33.5
127711
206
30
127711
F4B-SCEZ-30M-SHCR
0.95
38.6
105.7
40.4
82.3
M10
9.4
11.4
39.9
127712
207
35
127712
F4B-SCEZ-35M-SHCR
1.29
43.4
118.9
44.7
91.9
M12
10.7
14.0
46.7
127713
208
40
127713
F4B-SCEZ-40M-SHCR
1.64
49.3
128.5
50.0
101.6
M12
10.9
15.7
52.1
127714
210
50
127714
F4B-SCEZ-50M-SHCR
2.07
49.3
144.0
50.3
111.0
M16
12.4
15.7
61.7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성