Set Screw Four-Bolt Flange Inch Bore - Stainless Housing, Stainless Steel Insert - SC 4 Bolt Flange Bearings -(Normal Duty) -Corrosion Resistant Insert -E-Z KLEEN
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
SC Setscrew
Flanges
4 Bolt Flanges
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/setscrew/flanges/4bolt_flanges/f4b_scez_shss_hi_asmtab.prj},{NB=136828},{SERIES=206},{SS=1-1/4},{SS1=1.250000},{PN=136828},{DESCRIPTION=F4B-SCEZ-104S-SHSS},{W=2.05},{BOD=2.4409},{A=1.52},{A1=1.520000},{B=4.16},{B1=4.160000},{C=1.59},{C1=1.590000},{D=3.24},{D1=3.240000},{F=3/8},{F1=0.375000},{H=0.37},{H1=0.370000},{J=0.45},{J1=0.450000},{L=1.57},{L1=1.570000},{CAPS=2250},{CAPD=4368},{PPATH=f4b_scez_shss_hi_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[인치]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
W
Weight
[lbs]
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
F
Bolt Diameter
[인치]
H
[인치]
J
[인치]
L
[인치]
136825
204
3/4
136825
F4B-SCEZ-012-SHSS
1.08
1.23
3.35
1.25
2.51
3/8
0.34
0.34
1.11
136826
205
1
136826
F4B-SCEZ-100-SHSS
1.39
1.34
3.75
1.37
2.75
3/8
0.37
0.38
1.32
136827
206
1-3/16
136827
F4B-SCEZ-103-SHSS
2.09
1.52
4.16
1.59
3.24
3/8
0.37
0.45
1.57
136828
206
1-1/4
136828
F4B-SCEZ-104S-SHSS
2.05
1.52
4.16
1.59
3.24
3/8
0.37
0.45
1.57
136829
207
1-1/4
136829
F4B-SCEZ-104-SHSS
2.95
1.71
4.68
1.76
3.62
1/2
0.42
0.55
1.84
136830
207
1-7/16
136830
F4B-SCEZ-107-SHSS
2.78
1.71
4.68
1.76
3.62
1/2
0.42
0.55
1.84
136831
208
1-1/2
136831
F4B-SCEZ-108-SHSS
3.70
1.94
5.06
1.97
4.00
1/2
0.43
0.62
2.05
136832
210
1-15/16
136832
F4B-SCEZ-115-SHSS
4.60
1.94
5.67
1.98
4.37
5/8
0.49
0.62
2.43
136993
210
2
136993
F4B-SCEZ-200-SHSS
4.56
1.94
5.67
1.98
4.37
5/8
0.49
0.62
2.43
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성