Set Screw Insert Metric Bore - Corrosion Resistant - SC Bearing Insert -Metric
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
SC Setscrew
Inserts
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/setscrew/inserts/sc_ins_cr_m.prj},{NB=050654},{SERIES=208},{SS=40},{PN=050654},{DESCRIPTION=INS-SC-40M-CR},{A=49.3},{C=22.1},{D=80},{J=5.6},{L=52.1},{N=M8 x 1.25},{NDM=8.000},{KDM=7.459},{W=19.1},{Y=30.2},{CAPS=4005},{CAPD=7332}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[mm]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
A
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
J
[mm]
L
[mm]
N
Setscrews
ⁿ/ₐ
W
[mm]
Y
[mm]
125873
204
20
125873
INS-SC-20M-CR
31.2
14.7
47
3.8
28.4
M6 x 1
12.7
18.5
050580
205
25
050580
INS-SC-25M-CR
34.0
15.0
52
4.1
33.5
M6 x 1
14.2
19.8
125874
206
30
125874
INS-SC-30M-CR
38.6
17.5
62
4.1
39.9
M8 x 1.25
14.7
23.9
050653
207
35
050653
INS-SC-35M-CR
43.4
19.1
72
5.1
46.7
M8 x 1.25
17.0
26.4
050654
208
40
050654
INS-SC-40M-CR
49.3
22.1
80
5.6
52.1
M8 x 1.25
19.1
30.2
125005
209
45
125005
INS-SC-45M-CR
49.3
22.1
85
6.4
56.4
M8 x 1.25
19.1
30.2
050656
210
50
050656
INS-SC-50M-CR
49.3
22.1
90
6.4
61.7
M10 x 1.5
19.1
30.2
INS-SC-55M-CR
211
55
INS-SC-55M-CR
INS-SC-55M-CR
56.4
23.9
100
6.4
68.8
M10 x 1.5
22.1
34.3
INS-SC-60M-CR
212
60
INS-SC-60M-CR
INS-SC-60M-CR
58.7
25.9
110
6.4
75.4
M10 x 1.5
22.9
35.8
INS-SC-70M-CR
214
70
INS-SC-70M-CR
INS-SC-70M-CR
64.5
27.9
125
6.6
84.1
M10 x 1.5
26.9
37.6
INS-SC-75M-CR
215
75
INS-SC-75M-CR
INS-SC-75M-CR
59.2
29.0
130
7.1
91.9
M10 x 1.5
21.9
37.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성