Set Screw Extreme Duty Narrow Slot Take Up Inch Bore - SCED Take-Up Bearings -Narrow Slot -(Normal Duty)
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
SC Setscrew
Take Up Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/setscrew/take_up_bearings/nstu_sced_hi_asmtab.prj},{NB=076082},{SERIES=207},{SS=1-3/8},{SS1=1.375000},{PN=076082},{DESCRIPTION=NSTU-SCED-106},{W=2.6},{FS=NS308},{BOD=2.834600},{BW=0.748000},{A=1.71},{A1=1.710000},{B=4.50},{B1=4.500000},{C=0.250},{C1=0.250000},{D=2.50},{D1=2.500000},{E=2.69},{E1=2.690000},{F=3/4},{F1=0.750000},{G=0.50},{G1=0.500000},{H=0.94},{H1=0.940000},{J=1.38},{J1=1.380000},{L=1.84},{L1=1.840000},{M=3.510 / 3.480},{M1=3.510000},{N=4.13},{N1=4.130000},{P=0.32},{P1=0.320000},{R=0.67},{R1=0.670000},{S=1.04},{S1=1.040000},{CAPS=3065},{CAPD=5759},{PPATH=nstu_sced_hi_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[인치]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
W
Weight
[lbs]
FS
Take up Frame Size
ⁿ/ₐ
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
E
[인치]
F
Screw Dia.
[인치]
G
[인치]
H
[인치]
J
[인치]
L
[인치]
M
[인치]
N
[인치]
P
Pin Dia.
[인치]
R
[인치]
S
[인치]
076076
204
3/4
076076
NSTU-SCED-012
1.4
NS210
1.23
3.50
0.250
1.50
2.19
3/4
0.44
0.88
1.38
1.12
2.635 / 2.605
3.13
0.32
0.50
0.73
076077
205
1
076077
NSTU-SCED-100
1.5
NS210
1.34
3.56
0.250
1.50
2.19
3/4
0.44
0.88
1.38
1.32
2.635 / 2.605
3.13
0.32
0.56
0.78
076078
206
1-1/8
076078
NSTU-SCED-102
2.8
NS308
1.52
4.31
0.250
2.50
2.69
3/4
0.50
0.94
1.38
1.57
3.510 / 3.480
4.13
0.32
0.58
0.94
076079
206
1-3/16
076079
NSTU-SCED-103
2.7
NS308
1.52
4.31
0.250
2.50
2.69
3/4
0.50
0.94
1.38
1.57
3.510 / 3.480
4.13
0.32
0.58
0.94
076080
206
1-1/4
076080
NSTU-SCED-104S
2.6
NS308
1.52
4.31
0.250
2.50
2.69
3/4
0.50
0.94
1.38
1.57
3.510 / 3.480
4.13
0.32
0.58
0.94
076081
207
1-1/4
076081
NSTU-SCED-104
2.8
NS308
1.71
4.50
0.250
2.50
2.69
3/4
0.50
0.94
1.38
1.84
3.510 / 3.480
4.13
0.32
0.67
1.04
076082
207
1-3/8
076082
NSTU-SCED-106
2.6
NS308
1.71
4.50
0.250
2.50
2.69
3/4
0.50
0.94
1.38
1.84
3.510 / 3.480
4.13
0.32
0.67
1.04
076083
207
1-7/16
076083
NSTU-SCED-107
2.5
NS308
1.71
4.50
0.250
2.50
2.69
3/4
0.50
0.94
1.38
1.84
3.510 / 3.480
4.13
0.32
0.67
1.04
076084
208
1-1/2
076084
NSTU-SCED-108
4.7
NS400
1.94
5.38
0.313
3.00
3.25
7/8
0.66
1.16
1.63
2.05
4.015 / 3.985
4.75
0.38
0.75
1.19
076085
209
1-11/16
076085
NSTU-SCED-111
4.8
NS400
1.94
5.44
0.313
3.00
3.25
7/8
0.72
1.22
1.63
2.22
4.015 / 3.985
4.75
0.38
0.75
1.19
076086
209
1-3/4
076086
NSTU-SCED-112
4.7
NS400
1.94
5.44
0.313
3.00
3.25
7/8
0.72
1.22
1.63
2.22
4.015 / 3.985
4.75
0.38
0.75
1.19
076087
210
1-15/16
076087
NSTU-SCED-115
4.9
NS400
1.94
5.50
0.313
3.00
3.25
7/8
0.59
1.09
1.63
2.43
4.015 / 3.985
4.75
0.38
0.75
1.19
076088
210
2
076088
NSTU-SCED-200
4.8
NS400
1.94
5.50
0.313
3.00
3.25
7/8
0.59
1.09
1.63
2.43
4.015 / 3.985
4.75
0.38
0.75
1.19
076089
211
2-3/16
076089
NSTU-SCED-203
6.6
NS407
2.22
6.13
0.313
3.50
3.63
1
0.69
1.28
1.75
2.71
4.448 / 4.418
5.38
0.44
0.87
1.35
076090
212
2-7/16
076090
NSTU-SCED-207
8.4
NS415
2.31
6.69
0.313
3.75
3.88
1
0.69
1.28
1.63
2.97
4.947 / 4.917
5.75
0.44
0.90
1.41
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성