Set Screw Wide Slot Take Up Metric Bore - SC Take-Up Bearings -Wide Slot -(Normal Duty)
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
SC Setscrew
Take Up Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/setscrew/take_up_bearings/wstu_sc_hm_asmtab.prj},{NB=125915},{SERIES=209},{SS=45},{SS1=45.000000},{PN=125915},{DESCRIPTION=WSTU-SC-45M},{W=2.7},{FS=WS400},{BOD=85.000000},{BW=22.000000},{LF=RE-LUBE},{A=49.3},{A1=49.300},{B=143.0},{B1=143.000},{C=17.48},{C1=17.480},{D=82.6},{D1=82.600},{E=87.4},{E1=87.400},{F=25.4},{F1=25.400000},{G=16.0},{G1=16.000},{H=19.1},{H1=19.100},{J=82.6},{J1=82.600},{K=49.3},{K1=49.300},{L=56.4},{L1=56.400},{M=101.22/101.98},{M1=101.220},{N=120.7},{N1=120.700},{R=19.1},{R1=19.100},{S=30.2},{S1=30.200},{T=49.3},{T1=49.300},{PPATH=wstu_sc_hm_templ.prj},{CAPS=4450},{CAPD=7891}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[mm]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
W
Weight
[kg]
FS
Take-Up Frame Size
ⁿ/ₐ
LF
Lubrication Feature
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
Bolt Diameter
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
125910
204
20
125910
WSTU-SC-20M
0.9
WS300
RE-LUBE
31.2
93.7
13.49
50.8
60.5
15.9
9.7
16.0
50.8
31.8
28.4
75.82/76.58
92.2
12.7
18.5
35.1
125911
205
25
125911
WSTU-SC-25M
1.0
WS300
RE-LUBE
34.0
96.8
13.49
50.8
62.0
15.9
9.7
16.0
50.8
33.3
33.5
75.82/76.58
92.2
14.2
19.8
35.1
125912
206
30
125912
WSTU-SC-30M
1.3
WS308
RE-LUBE
38.6
111.3
13.49
57.2
69.9
19.1
9.7
16.0
55.6
36.6
39.9
88.39/89.15
104.9
14.7
23.9
41.3
125913
207
35
125913
WSTU-SC-35M
1.6
WS308
RE-LUBE
43.4
123.7
13.49
63.5
77.7
19.1
12.7
16.0
63.5
36.6
46.7
88.39/89.15
104.9
17.0
26.4
41.3
125914
208
40
125914
WSTU-SC-40M
2.8
WS400
RE-LUBE
49.3
144.5
17.48
82.6
88.9
25.4
16.0
19.1
82.6
49.3
52.1
101.22/101.98
114.3
19.1
30.2
49.3
125915
209
45
125915
WSTU-SC-45M
2.7
WS400
RE-LUBE
49.3
143.0
17.48
82.6
87.4
25.4
16.0
19.1
82.6
49.3
56.4
101.22/101.98
120.7
19.1
30.2
49.3
125916
210
50
125916
WSTU-SC-50M
2.9
WS400
RE-LUBE
49.3
147.8
17.48
85.9
90.4
25.4
16.0
19.1
82.6
49.3
61.7
101.22/101.98
120.7
19.1
30.2
49.3
125917
211
55
125917
WSTU-SC-55M
4.5
WS502
RE-LUBE
56.4
169.9
27.00
95.3
106.4
31.8
19.1
25.4
101.6
63.5
68.8
129.79/130.56
149.4
22.1
34.3
63.5
125918
212
60
125918
WSTU-SC-60M
4.9
WS502
RE-LUBE
58.7
190.5
27.00
101.6
119.1
31.8
19.1
31.8
101.6
63.5
75.4
129.79/130.56
149.4
22.9
35.8
63.5
062975
214
70
062975
WSTU-SC-70M
8.0
WS515
RE-LUBE
64.5
217.4
27.00
120.7
136.7
38.1
20.6
31.8
111.3
69.9
84.1
150.44/151.21
166.6
26.9
37.6
69.9
125919
215
75
125919
WSTU-SC-75M
8.6
WS515
RE-LUBE
59.2
231.9
27.00
120.7
139.7
38.1
20.6
31.8
111.3
69.9
91.9
150.44/151.21
169.9
21.9
37.3
69.9
068374
210
50
068374
WSTU-SC-50M-NL
2.9
WS400
NO-LUBE
49.3
147.8
17.48
85.9
90.4
25.4
16.0
19.1
82.6
49.3
61.7
101.22/101.98
120.7
19.1
30.2
49.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성