Straight Bore Reducer 0107L Metric - Metric Torque-Arm II Shaft Mount Speed Reducer
Baldor Reliance
Dodge
Gearing
torque_arm_2_metric
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/gear/torque_arm_2_metric/ta2m_r0107s_asmtab.prj},{NB=T2S02NRAM1M610156351_M},{A1=150},{B1=40},{C1=78},{D=30},{H=93},{J=23},{K=87},{L=27},{M1=131},{N=198},{P1=94},{S=63.5},{U=240},{V=120},{W=87},{X=288.00},{Y=89.7},{CC=121},{GG=93},{HH=24},{PP=138},{UU=181},{VV=90},{AI=1.8000},{AA=0.5680},{AB=0.8200},{AC=0.2490},{AD=0.35},{AE=3.6500},{AF=1.6},{AG=1.6600},{AJ=1.2100},{AK=0.202500},{AL=0.202500},{AM=0.5000},{AN=0.3125},{AO=0.7500},{AP=0.1250},{AS=1.7025},{AT=1.65},{AU=1.9700},{AX=0.00},{AY=0.0000},{RA=50},{RB=45},{RE=1.25},{RF=2.1427},{RG=1.0000},{BA=0.0000},{BB=0.6827},{BBC=2.5256},{BBD=1.7835},{BBF=1.2171},{BBG=3.4100},{BBH=0.1210},{KDM=0.0000},{KDN=0.2500},{BBI=0.0000},{DEEP=0.75},{KDN1=0.3750},{KDM1=0.3070},{BBJ=0.0600},{BBJ1=0.3800},{BBK=5.0492},{BBL=2.828},{BBL1=1.9997},{DEEP1=0.75},{BBM=1.500},{BBN=3.1412},{BBO=2.57},{BBP=1.14},{BBT=0.0300},{BBU=3.1500},{BBV=0.9000},{BBX=0.51},{BBY=0.00},{BBZ=0.0380},{BBW=0.375},{LUB1=0.4},{LUB2=0.2800},{BCF=0.00},{BCC=3.669200},{BCD=0.000000},{BCE=0.0560},{SS=0.2500},{LRMIN=610.0},{LRMAX=762.0},{RODNY=4.920},{RODNX=5.920},{RODLY=7.810},{RODRY=7.810},{RODMY=4.9200},{DODA=0.0077},{RODLX=3.090},{MD=T2S02},{BS=N},{RMO=R},{MO=M1},{PO=A},{RODO=M},{LR=610},{BDIM=1},{DSD=},{DSM=},{SD=},{MF=56},{CD=351}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CMIN
Center Distance Min.
[mm]
CMAX
Center Distance Max.
[mm]
RS
Reducer Size
ⁿ/ₐ
AGC
AGMA Code
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
A1
[mm]
B1
[mm]
C1
[mm]
D
[mm]
E1
[mm]
F
Dia (F)
ⁿ/ₐ
KEY
Key
ⁿ/ₐ
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M1
[mm]
N
[mm]
P1
[mm]
Q
[mm]
R
R Bolt
ⁿ/ₐ
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
CC
[mm]
GG
[mm]
HH
[mm]
PP
[mm]
UU
[mm]
VV
[mm]
T2S01NRAM1M610156351
351
455
TA0107L05MS
107S05
18.7
150
40
78
30
82
25h8
8x7x85
93
23
87
27
131
198
94
78
M10
63.5
610
240
120
87
288.00
89.7
23
121
93
24
138
181
90
T2S02NRAM1M610156351
351
455
TA0107L09MS
107D09
19.4
150
40
78
30
82
25h8
8x7x85
93
23
87
27
131
198
94
78
M10
63.5
610
240
120
87
288.00
89.7
23
121
93
24
138
181
90
T2S03NRAM1M610156351
351
455
TA0107L15MS
107D15
19.3
150
40
78
30
82
25h8
8x7x85
93
23
87
27
131
198
94
78
M10
63.5
610
240
120
87
288.00
89.7
23
121
93
24
138
181
90
T2S04NRAM1M610156351
351
455
TA0107L25MS
107D25
19.4
150
40
78
30
82
25h8
8x7x85
93
23
87
27
131
198
94
78
M10
63.5
610
240
120
87
288.00
89.7
23
121
93
24
138
181
90
T2S05NRAM1M610156351
351
455
TA0107L31MS
107D31
19.4
150
40
78
30
82
25h8
8x7x85
93
23
87
27
131
198
94
78
M10
63.5
610
240
120
87
288.00
89.7
23
121
93
24
138
181
90
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성