Straight Bore Reducer 5215H Metric - Metric Torque-Arm II Shaft Mount Speed Reducer
Baldor Reliance
Dodge
Gearing
torque_arm_2_metric
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/gear/torque_arm_2_metric/ta2m_r5215s_asmtab.prj},{NB=T2S52RAM1M7371182T495_M},{AA=1},{AB=1.0104},{AC=0.375},{AD=0.38},{AE=6.0000},{AF=2.3},{AG=1.6100},{AI=2.7900},{AJ=3.0},{AK=0.310000},{AL=0.310000},{AM=0.750},{AN=0.50},{AO=1.1250},{AP=0.120},{AS=2.562},{AT=3.10},{AU=3.10},{AX=0.26},{AY=1.2124},{RA=45},{RB=45},{RE=2.65},{RF=3.1525},{RG=1.6250},{BA=0.0000},{BB=0.9900},{BBC=5.8078},{BBD=3.7343},{BBF=3.0048},{BBG=8.5000},{BBH=0.1841},{KDM=0.0000},{KDN=0.50},{BBI=0.0000},{DEEP=1.00},{KDN1=0.63},{KDM1=0.5270},{BBJ=0.1200},{BBK=9.7403},{BBL=5.657},{DEEP1=1.25},{BBM=3.500},{BBN=7.5736},{BBO=6.34},{BBP=1.94},{BBT=0.0300},{BBU=7.6},{BBV=2.09},{BBX=1.20},{BBY=1.65},{BBZ=0.3000},{BBW=0.375},{LUB1=0.6},{LUB2=0.2382},{BCF=4.63},{BCC=5.740300},{BCD=0.000000},{SS=0.3800},{LRMIN=737.0},{LRMAX=889.0},{RODNY=10.140},{RODNX=10.990},{RODLY=15.330},{RODRY=15.330},{RODMY=10.1400},{DODA=0.0068},{RODLX=5.970},{MD=T2S52},{CO=},{RMO=R},{MO=M1},{PO=A},{RODO=M},{LR=737},{BDIM=1},{DSD=},{DSM=},{SD=},{MF=182T},{CD=495}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CMIN
Center Distance Min.
[mm]
CMAX
Center Distance Max.
[mm]
RS
Reducer Size
ⁿ/ₐ
AGC
AGMA Code
ⁿ/ₐ
ACR
Actual Ratio
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
A1
[mm]
B1
[mm]
C1
[mm]
D
[mm]
E1
[mm]
F
Dia (F)
[mm]
KEY
Key
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M1
[mm]
N
[mm]
P1
[mm]
Q
[mm]
R
R Bolt
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
HH
[mm]
PP
[mm]
UU
[mm]
VV
[mm]
T2S51RAM1M7371182T495_M
495
594
TA5215H05MS
215S05
5.11
119.3
228
85
130
48
140
38h8
10x8x140
152
40
131
37
196
389
125
152
M12
101.6
737.000
492
246
216
605
220.0
42
45
317
409
205
T2S52RAM1M7371182T495_M
495
594
TA5215H09MS
215D09
9.18
125.9
228
85
130
48
140
38h8
10x8x140
152
40
131
37
196
389
125
152
M12
101.6
737.000
492
246
216
605
220.0
42
45
317
409
205
T2S53RAM1M7371182T495_M
495
594
TA5215H15MS
215D15
14.92
125.7
228
85
130
48
140
38h8
10x8x140
152
40
131
37
196
389
125
152
M12
101.6
737.000
492
246
216
605
220.0
42
45
317
409
205
T2S54RAM1M7371182T495_M
495
594
TA5215H25MS
215D25
25.00
125.2
228
85
130
48
140
38h8
10x8x140
152
40
131
37
196
389
125
152
M12
101.6
737.000
492
246
216
605
220.0
42
45
317
409
205
T2S58RAM1M7371182T495_M
495
594
TA5215H40MS
215D40
38.91
124.9
228
85
130
48
140
38h8
10x8x140
152
40
131
37
196
389
125
152
M12
101.6
737.000
492
246
216
605
220.0
42
45
317
409
205
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성