Taper Bushed Reducer 5215H Metric - Metric Torque-Arm II Shaft Mount Speed Reducer
Baldor Reliance
Dodge
Gearing
torque_arm_2_metric
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/gear/torque_arm_2_metric/ta2m_r5215t_asmtab.prj},{NB=T2T5250NRAM1M7371182T495_M},{AA=1},{AB=1.0104},{AC=0.375},{AD=0.38},{AE=6.0000},{AF=2.3},{AG=1.6100},{AI=2.7900},{AJ=3.0},{AK=0.310000},{AL=0.310000},{AM=0.750},{AN=0.50},{AO=1.1250},{AP=0.120},{AS=2.562},{AT=3.10},{AU=3.10},{AX=0.26},{AY=1.2124},{RA=45},{RB=45},{RE=2.65},{RF=3.1525},{RG=1.6250},{BA=0.0000},{BB=0.9900},{BBC=5.8078},{BBD=3.7343},{BBF=3.0048},{BBG=8.5000},{BBH=0.1841},{KDM=0.0000},{KDN=0.50},{BBI=0.0000},{DEEP=1.00},{KDN1=0.63},{KDM1=0.5270},{BBJ=0.1200},{BBK=9.7403},{BBL=5.657},{DEEP1=1.25},{BBM=3.500},{BBN=7.5736},{BBO=6.34},{BBP=1.94},{BBT=0.0300},{BBU=7.6},{BBV=2.09},{BBX=1.20},{BBY=1.65},{BBZ=0.3000},{BBW=0.375},{LUB1=0.6},{LUB2=0.2382},{BCF=4.63},{BCC=5.740300},{BCD=0.000000},{SS=0.3100},{LRMIN=737.0},{LRMAX=889.0},{RODNY=10.140},{RODNX=10.990},{RODLY=15.330},{RODRY=15.330},{RODMY=10.1400},{DODA=0.0068},{RODLX=5.970},{MD=T2T52},{TTST=},{BORE=50},{BS=N},{CO=},{RMO=R},{PO=A},{MO=M1},{RODO=M},{LR=737},{BDIM=1},{DSD=},{DSM=},{SD=},{MF=182T},{CD=495}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CMIN
Center Distance Min.
[mm]
CMAX
Center Distance Max.
[mm]
RS
Reducer Size
ⁿ/ₐ
AGC
AGMA Code
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
Dia (F)
[mm]
KEY
Key
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
R
R Bolt
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
CC
[mm]
GG
[mm]
HH
[mm]
PP
[mm]
UU
[mm]
VV
[mm]
T2T5150NRAM1M7371182T495_...
495
594
TA5215H05M
215S05
117.9
263
50
113
48
162
38h8
10x8x140
152
40
131
37
161
389
135
152
M12
101.6
737.000
492
246
216
605
220.0
42
183
129
45
317
409
205
T2T5250NRAM1M7371182T495_...
495
594
TA5215H09M
215D09
124.5
263
50
113
48
162
38h8
10x8x140
152
40
131
37
161
389
135
152
M12
101.6
737.000
492
246
216
605
220.0
42
183
129
45
317
409
205
T2T5350NRAM1M7371182T495_...
495
594
TA5215H15M
215D15
124.3
263
50
113
48
162
38h8
10x8x140
152
40
131
37
161
389
135
152
M12
101.6
737.000
492
246
216
605
220.0
42
183
129
45
317
409
205
T2T5450NRAM1M7371182T495_...
495
594
TA5215H25M
215D25
123.8
263
50
113
48
162
38h8
10x8x140
152
40
131
37
161
389
135
152
M12
101.6
737.000
492
246
216
605
220.0
42
183
129
45
317
409
205
T2T5850NRAM1M7371182T495_...
495
594
TA5215H40M
215D40
123.5
263
50
113
48
162
38h8
10x8x140
152
40
131
37
161
389
135
152
M12
101.6
737.000
492
246
216
605
220.0
42
183
129
45
317
409
205
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성