Taper Bushed Reducer 7315H Metric - Metric Torque-Arm II Shaft Mount Speed Reducer
Baldor Reliance
Dodge
Gearing
torque_arm_2_metric
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/gear/torque_arm_2_metric/ta2m_r7315t_asmtab.prj},{NB=T2T7265NRAM1M7621213T696_M},{AA=1},{AB=1.0104},{AC=0.625},{AD=0.44},{AE=6.5000},{AF=2.8},{AG=2.6200},{AI=3.2700},{AJ=1.9},{AK=0.375000},{AL=0.375000},{AM=0.938},{AN=0.63},{AO=1.3122},{AP=0.134},{AS=3.141},{AT=3.53},{AU=3.53},{AX=0.26},{AY=1.2124},{RA=45},{RB=45},{RE=3.00},{RF=4.5017},{RG=2.4375},{BA=0.9200},{BB=4.4866},{BBC=6.8879},{BBD=5.4878},{BBF=4.4136},{BBG=9.0300},{BBH=0.3074},{KDM=0.4084},{KDN=0.50},{BBI=2.2981},{DEEP=1.12},{KDN1=0.75},{KDM1=0.7000},{BBJ=0.1200},{BBK=11.2400},{BBL=6.541},{DEEP1=1.25},{BBM=5.500},{BBN=9.7940},{BBO=3.84},{BBP=2.77},{BBT=0.0264},{BBU=9.5},{BBV=2.23},{BBX=1.76},{BBY=4.25},{BBZ=0.0264},{BBW=0.375},{LUB1=0.6},{LUB2=0.2382},{BCF=4.10},{BCC=6.814900},{BCD=0.787400},{SS=0.3800},{LRMIN=762.0},{LRMAX=914.0},{RODNY=14.300},{RODNX=12.830},{RODLY=20.110},{RODRY=20.110},{RODMY=14.3000},{DODA=0.0016},{RODLX=7.200},{MD=T2T72},{TTST=},{BORE=65},{BS=N},{CO=},{RMO=R},{PO=A},{MO=M1},{RODO=M},{LR=762},{BDIM=1},{DSD=},{DSM=},{SD=},{MF=213T},{CD=696}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CMIN
Center Distance Min.
[mm]
CMAX
Center Distance Max.
[mm]
RS
Reducer Size
ⁿ/ₐ
AGC
AGMA Code
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
Dia (F)
[mm]
KEY
Key
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
R
R Bolt
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
CC
[mm]
GG
[mm]
HH
[mm]
PP
[mm]
UU
[mm]
VV
[mm]
T2T7165NRAM1M7621213T696_...
696
798
TA7315H05M
315S05
206.8
301
65
142
53
197
60h8
18x11x150
165
47
151
102
194
511
178
183
M20
178.6
762.000
597
299
229
786
164.2
131
208
167
80
434
492
246
T2T7265NRAM1M7621213T696_...
696
798
TA7315H09M
315D09
224.5
301
65
142
53
197
60h8
18x11x150
165
47
151
102
194
511
178
183
M20
178.6
762.000
597
299
229
786
164.2
131
208
167
80
434
492
246
T2T7365NRAM1M7621213T696_...
696
798
TA7315H15M
315D15
224.1
301
65
142
53
197
60h8
18x11x150
165
47
151
102
194
511
178
183
M20
178.6
762.000
597
299
229
786
164.2
131
208
167
80
434
492
246
T2T7465NRAM1M7621213T696_...
696
798
TA7315H25M
315D25
224.5
301
65
142
53
197
60h8
18x11x150
165
47
151
102
194
511
178
183
M20
178.6
762.000
597
299
229
786
164.2
131
208
167
80
434
492
246
T2T7865NRAM1M7621213T696_...
696
798
TA7315H40M
315D40
223.6
301
65
142
53
197
60h8
18x11x150
165
47
151
102
194
511
178
183
M20
178.6
762.000
597
299
229
786
164.2
131
208
167
80
434
492
246
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성