Rod Metric - Metric Torque-Arm II Shaft Mount Speed Reducer
Baldor Reliance
Dodge
Gearing
torque_arm_2_metric
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/gear/torque_arm_2_metric/ta2m_rod_a.prj},{NB=904109-737N_M},{AD2=0.380},{LRMIN=737.000},{LRMAX=889.000},{CCPD=2.6000},{A=4.000000},{B=1.750000},{C=0.250000},{C1=0.000000},{C2=0.000000},{D=0.8750},{E=5.3750},{F=1.437500},{G=4.000000},{H=0.720},{H1=0.000000},{H2=2.437500},{I=0.250000},{I1=0.000000},{J=1.85},{K=1.520},{L=0.0000},{M=6.750},{N=1.250},{O=0.500000},{P=0.437500},{R=0.437500},{S=0.750000},{T=3.500},{U=4.000},{V=4.120},{Z=3.3172},{X=3.3172},{Y=5.1524},{AB=0.00},{AC=0.00},{AD=0.00},{AF=0.00},{AI=1.800},{AG=0.00},{AH=0.00},{AU=0.000},{AV=0.000},{AW=0.875},{RA=0.000000},{RB=15},{RC=0.687500},{RD=0.515625},{RD1=0.000000},{RH=2.750},{RI=33},{RJ=33},{RK=0.00},{RL=0.00},{RM=0.3750},{RN=0.3750},{RO=0.5625},{RODO=N},{LR=737}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
W
Weight
[kg]
ML
L
[mm]
MR
R Bolt
[mm]
MS
S
[mm]
MHH
HH
[mm]
900109
900109
TA0107RA
2.0
27
M10
63.5
24
901109
901109
TA1107RA
2.0
27
M10
63.5
24
902109
902109
TA2115RA
3.1
32
M10
76.2
27
903109
903109
TA3203RA
3.1
32
M10
76.2
27
904109
904109
TA4207RA
4.8
37
M12
101.6
45
905109
905109
TA5215RA
5.0
37
M12
101.6
45
906109
906109
TA6307
9.1
70
M16
120.7
51
907109
907109
TA7315/8407RA
19.6
102
M20
178.6
80
909109
909109
TA9415RA
34.9
125
M24
215.1
86
910109
910109
TA10507RA
39.5
125
M24
215.1
86
912109
912109
TA12608RA
48.4
132
M24
227.8
89
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성