Screw Conveyor Drive Shaft 3 7/16 M - Torque-Arm II Shaft Mount Speed Reducer
Baldor Reliance
Dodge
Gearing
torque_arm_2_metric
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/gear/torque_arm_2_metric/ta2m_scdh_3_7_16.prj},{NB=904076_M},{PN=904076},{SD=18,20,24},{MAT=Steel},{A=87.31},{A1=3.437500},{B=334.000},{C=99.000},{D=102.000},{E=23.02},{E1=0.906250},{F=0.000},{H=0.000},{G=0.060},{J=0.0000},{K=0.0000},{L=3.1250},{M=0.0000},{N=0.5149},{O=3.7470},{P=3.5520},{R=0.1200},{S=0.0990},{T=3.7470},{U=0.0300},{V=1.360},{SL=11.8400},{AW=1.2967},{WW=0.1270},{NW=0.4690},{NAF=1.1250},{W=54.7},{CP=8.8000},{X=0.0000},{AA=0.0000},{AB=0.0000},{AC=0.0000},{AD=0.0000},{AE=0.0000},{AF=0.0000},{SCDH376=TA4207}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
SD
Screw Diameter
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
A
Drive Shaft Diameter
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
Hole Diameter
[mm]
V
[인치]
W
Weight
[lbs]
903076
903076
18,20,24
Steel
87.31
334.000
99.000
102.000
23.02
1.290
44.8
904076
904076
18,20,24
Steel
87.31
334.000
99.000
102.000
23.02
1.360
54.7
905076
905076
18,20,24
Steel
87.31
334.000
99.000
102.000
23.02
1.540
63.9
906076
906076
18,20,24
Steel
87.31
334.000
99.000
102.000
23.02
1.710
74.9
907076
907076
18,20,24
Steel
87.31
334.000
99.000
102.000
23.02
1.890
97.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성