Flexidyne Drives - Flexidyne
Baldor Reliance
Dodge
PT Components
Flexidyne
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/pt_components/flexidyne/flexidyne_drive_asmtab.prj},{NB=9Dx1-1/8-BO-A-5.6},{DS=9D},{RPM=2300},{BORE=1-1/8},{BORE1='1-1/8', '1-1/4', '1-3/8', '1-5/8 (Max.)'},{ST=BO},{ST1='BO', 'Bolt-On'},{BT=A},{DIA=5.6},{A=9.50},{B=6.75},{C=0},{C1=0.000},{D=3.00},{D1=3.000},{E=0.69},{F=0.56},{G=3.38},{H=4},{HT=1/4-20x1/2\"},{HTKDM=0.196},{HTNDM=0.250},{HT1=1/4x2-1/2 w/1-3/8},{AA=0.370},{HH=0.247},{J=0.188},{T=0.120},{DEEP=0.500},{KDM=0.196},{NDM=0.250},{I=3.500},{PPATH=flexidyne_drive_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DS
Drive Size
ⁿ/ₐ
RPM
Max. RPM
ⁿ/ₐ
DPN
Drive Part Number
ⁿ/ₐ
SPN
Sheave Part Number
ⁿ/ₐ
QDPN
QD Bushing Part Number
ⁿ/ₐ
TLPN
Taper-Lock Part Number
ⁿ/ₐ
WT
Weight
[lbs]
KS
Keyseat
ⁿ/ₐ
KR
Key Reqd
ⁿ/ₐ
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
E
[인치]
F
[인치]
G
[인치]
H
No. of Holes
ⁿ/ₐ
HT
Thds
ⁿ/ₐ
55Dx5/8-TL-A-3.4
55Dx5/8-TL-A-3.4
55D
3600
305015
118301
Not Available
119378
3.0
3/16x3/32x3-1/16
3/16x3/16x1-3/8
5.38
3.07
2.752
1.69
0.47
1.38
1.41
0
0
70Dx7/8-BO-A-4.8
70Dx7/8-BO-A-4.8
70D
0
305021
118275
Not Available
Not Available
9.5
3/16x3/32x3-5/16
3/16x3/16x1-3/8
8.13
3.56
3.755/3.753
2.81
0.63
0.63
1.03
4
1/4-20x5/8"
75Dx1-BO-A-4.8
75Dx1-BO-A-4.8
75D
3300
305085
118290
Not Available
Not Available
10.0
1/4x1/8x4
1/4x1/4x1-3/4
8.13
4.25
3.755/3.753
2.81
0.63
0.63
1.72
4
1/4-20x5/8"
9Dx1-1/8-BO-A-5.6
9Dx1-1/8-BO-A-5.6
9D
2300
309070
310060
Not Available
Not Available
23.0
1/4x1/8x6
1/4x1/4 x 2
9.50
6.75
0
3.00
0.69
0.56
3.38
4
1/4-20x1/2"
11Dx1-3/8-BO-A-6.2
11Dx1-3/8-BO-A-6.2
11D
2400
311070
310064
Not Available
Not Available
45.0
5/1 x5/32x7-5/16
5/16x5/16x2-3/4
11.25
8.28
5.082/5.080
3.610/3.605
0.75
2.50
4.38
4
3/8-16x1-1/8"
11DLx2-1/8-BO-A-6.2
11DLx2-1/8-BO-A-6.2
11DL
0
311073
310064
Not Available
Not Available
44.0
1/2x1/8x7-5/16
1/2x3/8x5-1/2
11.25
8.28
5.082/5.080
3.610/3.605
0.75
2.50
4.38
4
3/8-16x1-1/8"
15Dx1-7/8-BO-C-10.5
15Dx1-7/8-BO-C-10.5
15D
1800
315070
310068
Not Available
Not Available
100.0
1/2x1/4x10-3/16
1/2x1/2x5
14.50
11.19
6.625/6.623
4.63
1.00
3.25
6.31
6
1/2-13x1-1/4"
18Dx2-7/8
18Dx2-7/8
18D
1500
318060
Not Available
Not Available
Not Available
154.0
3/4x3/8x10-3/16
3/4x3/4x9-3/4
18.00
14.75
9.189/9.187
6.00
1.13
1.50
9.25
6
1/2-13x1-5/16"
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성