HE-35 - HE Bushing
Baldor Reliance
Dodge
PT Components
HE Bushings
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/pt_components/he_bushings/pt_he_b_35.prj},{NB=206794},{BN=HE-35},{PN=206794},{BORE=2-3/8},{A=4.8},{B=4.3},{D=2.376 / 2.379},{D1=2.3775},{E=0.625 / 0.628},{E1=0.6265},{F=2.646 / 2.656},{F1=2.6510},{W=8},{L=2.78},{L1=2.780},{BC=5-9/16},{BC1=5.5625},{G=7/8},{G1=0.8750},{H=6-5/8},{H1=6.625},{NOB=4},{SOB=9/16-12x2-1/4},{NDM=0.5625},{KDM=0.472},{S=0.070 / 0.200},{S1=0.1350},{K=2.125},{J=4.293},{M=0.625}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
BN
Bush Number
ⁿ/ₐ
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
[인치]
A
[인치]
B
[인치]
D
Bore
[인치]
E
Keyway
[인치]
F
Height
[인치]
W
Weight
[lbs]
L
Length
[인치]
BC
Bolt Circle
[인치]
G
[인치]
H
Diameter
[인치]
SOB
Size of Bolts
[인치]
S
Sawcut
[인치]
207962
HE-35
207962
1-3/16
4.8
4.3
1.1885 / 1.1915
N / A
N / A
N / A
2.78
5-9/16
7/8
6-5/8
9/16-12x2-1/4
0.070 / 0.200
206648
HE-35
206648
1-3/16
4.8
4.3
1.1885 / 1.1915
0.250 / 0.252
1.299 / 1.309
8
2.78
5-9/16
7/8
6-5/8
9/16-12x2-1/4
0.070 / 0.200
206649
HE-35
206649
1-7/16
4.8
4.3
1.4385 / 1.4415
0.375 / 0.377
1.600 / 1.610
8
2.78
5-9/16
7/8
6-5/8
9/16-12x2-1/4
0.070 / 0.200
206784
HE-35
206784
1-1/2
4.8
4.3
1.501 / 1.504
0.375 / 0.377
1.664 / 1.674
8
2.78
5-9/16
7/8
6-5/8
9/16-12x2-1/4
0.070 / 0.200
206786
HE-35
206786
1-11/16
4.8
4.3
1.6885 / 1.6915
0.375 / 0.377
1.854 / 1.864
8
2.78
5-9/16
7/8
6-5/8
9/16-12x2-1/4
0.070 / 0.200
206839
HE-35
206839
1-3/4
4.8
4.3
1.751 / 1.754
0.375 / 0.377
1.917 / 1.927
9
2.78
5-9/16
7/8
6-5/8
9/16-12x2-1/4
0.070 / 0.200
206640
HE-35
206640
1-15/16
4.8
4.3
1.9385 / 1.9415
0.500 / 0.502
2.155 / 2.165
9
2.78
5-9/16
7/8
6-5/8
9/16-12x2-1/4
0.070 / 0.200
206788
HE-35
206788
2
4.8
4.3
2.001 / 2.004
0.500 / 0.502
2.218 / 2.228
8
2.78
5-9/16
7/8
6-5/8
9/16-12x2-1/4
0.070 / 0.200
206790
HE-35
206790
2-3/16
4.8
4.3
2.1885 / 2.1915
0.500 / 0.502
2.409 / 2.419
8
2.78
5-9/16
7/8
6-5/8
9/16-12x2-1/4
0.070 / 0.200
206792
HE-35
206792
2-1/4
4.8
4.3
2.251 / 2.254
0.500 / 0.502
2.472 / 2.482
8
2.78
5-9/16
7/8
6-5/8
9/16-12x2-1/4
0.070 / 0.200
206794
HE-35
206794
2-3/8
4.8
4.3
2.376 / 2.379
0.625 / 0.628
2.646 / 2.656
8
2.78
5-9/16
7/8
6-5/8
9/16-12x2-1/4
0.070 / 0.200
206642
HE-35
206642
2-7/16
4.8
4.3
2.4385 / 2.4415
0.625 / 0.628
2.709 / 2.719
8
2.78
5-9/16
7/8
6-5/8
9/16-12x2-1/4
0.070 / 0.200
206795
HE-35
206795
2-1/2
4.8
4.3
2.501 / 2.504
0.625 / 0.628
2.773 / 2.783
8
2.78
5-9/16
7/8
6-5/8
9/16-12x2-1/4
0.070 / 0.200
206796
HE-35
206796
2-11/16
4.8
4.3
2.6885 / 2.6915
0.625 / 0.628
2.963 / 2.973
8
2.78
5-9/16
7/8
6-5/8
9/16-12x2-1/4
0.070 / 0.200
206798
HE-35
206798
2-3/4
4.8
4.3
2.751 / 2.754
0.625 / 0.628
3.027 / 3.037
8
2.78
5-9/16
7/8
6-5/8
9/16-12x2-1/4
0.070 / 0.200
206800
HE-35
206800
2-7/8
4.8
4.3
2.876 / 2.879
0.750 / 0.753
3.200 / 3.210
8
2.78
5-9/16
7/8
6-5/8
9/16-12x2-1/4
0.070 / 0.200
206644
HE-35
206644
2-15/16
4.8
4.3
2.9385 / 2.9415
0.750 / 0.753
3.264 / 3.274
8
2.78
5-9/16
7/8
6-5/8
9/16-12x2-1/4
0.070 / 0.200
206801
HE-35
206801
3
4.8
4.3
3.001 / 3.004
0.750 / 0.753
3.327 / 3.337
8
2.78
5-9/16
7/8
6-5/8
9/16-12x2-1/4
0.070 / 0.200
206803
HE-35
206803
3-3/16
4.8
4.3
3.1885 / 3.1915
0.750 / 0.753
3.518 / 3.528
8
2.78
5-9/16
7/8
6-5/8
9/16-12x2-1/4
0.070 / 0.200
206840
HE-35
206840
3-3/8
4.8
4.3
3.376 / 3.379
0.875 / 0.878
3.506 / 3.516
8
2.78
5-9/16
7/8
6-5/8
9/16-12x2-1/4
0.070 / 0.200
206646
HE-35
206646
3-7/16
4.8
4.3
3.4385 / 3.4415
0.875 / 0.878
3.569 / 3.579
8
2.78
5-9/16
7/8
6-5/8
9/16-12x2-1/4
0.070 / 0.200
206807
HE-35
206807
3-1/2
4.8
4.3
3.501 / 3.504
0.875 / 0.878
3.632 / 3.642
8
2.78
5-9/16
7/8
6-5/8
9/16-12x2-1/4
0.070 / 0.200
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성