TL-1108-K Metric - Taper-Lock Bushings
Baldor Reliance
Dodge
PT Components
Taper Lock Bushings
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/pt_components/taper_lock_bushings/tl_b_1108_kt_mm.prj},{NB=119570},{BS=1108},{BORE=19},{B1=19.0000},{PN=119570},{WT=0.3},{BK=6x2.8},{SK=6x3.5},{W=4.7625},{WD=2.38125},{TC=1.300},{WTIS=55},{A=38.10},{B=22.225},{CI=58.67},{CS=52.32},{D=36.906},{FQ=2},{FS=1/4-20UNC },{NDM=6.35},{LH=28.70},{LS=16.00},{MH=31.75},{MS=19.05},{S=3.048},{E=6.604},{G=5.105},{H=1.524},{J=9.652}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BORE
Bore
[mm]
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
WT
Weight
[lbs]
BK
Bushing Keyway
[mm]
SK
Shaft Keyseat (Ref.)
[mm]
TC
Torque Capacity
[lbs-in]
WTIS
Wrench Torque Install. Screws
[lbs-in]
A
[mm]
B
[mm]
CI
CL 30 Iron - Hub Diameter
[mm]
CS
Steel Hub Diameter
[mm]
D
Bolt Circle
[mm]
FQ
Quantity - Number of Bolts
ⁿ/ₐ
FS
Size of Bolts
ⁿ/ₐ
LH
Standard Hex Key
[mm]
LS
Short Key
[mm]
MH
Standard Hex Key
[mm]
MS
Short Key
[mm]
119651
14
119651
0.3
5x2.3
5x5.3
1.300
55
38.10
22.225
58.67
52.32
36.906
2
1/4-20UNC
28.70
16.00
31.75
19.05
119652
16
119652
0.3
5x2.3
5x5.3
1.300
55
38.10
22.225
58.67
52.32
36.906
2
1/4-20UNC
28.70
16.00
31.75
19.05
119653
18
119653
0.3
6x2.8
6x3.5
1.300
55
38.10
22.225
58.67
52.32
36.906
2
1/4-20UNC
28.70
16.00
31.75
19.05
119570
19
119570
0.3
6x2.8
6x3.5
1.300
55
38.10
22.225
58.67
52.32
36.906
2
1/4-20UNC
28.70
16.00
31.75
19.05
119579
20
119579
0.3
6x2.8
6x3.5
1.300
55
38.10
22.225
58.67
52.32
36.906
2
1/4-20UNC
28.70
16.00
31.75
19.05
119580
22
119580
0.3
6x2.8
6x3.5
1.300
55
38.10
22.225
58.67
52.32
36.906
2
1/4-20UNC
28.70
16.00
31.75
19.05
119581
24
119581
0.2
8x3.3
8x4
1.300
55
38.10
22.225
58.67
52.32
36.906
2
1/4-20UNC
28.70
16.00
31.75
19.05
119582
25
119582
0.2
8x3.3
8x4
1.300
55
38.10
22.225
58.67
52.32
36.906
2
1/4-20UNC
28.70
16.00
31.75
19.05
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성